Los filtros de alta presión de la serie HPZ se colocan en el canal de suministro de presión enfrente de la hidroválvula que debe protegerse.
Los filtros de presión para apilado tipo sándwich con medidor principal de orificios según la norma DIN 24340-A6 están diseñados para montaje de interconexión vertical. Los filtros están disponibles con ejecución hacia la derecha y hacia la izquierda, con o sin indicador de colmataje; por tanto, se pueden instalar los filtros según las aplicaciones correspondientes de montaje y mantenimiento.
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 350 bar (5075 psi) |
| Presión de ensayo: | 500 bar (7257 psi) |
| Sistema de conexión: | DIN 24340 - A6 (medidor principal de orificios) |
| Material de envolvente: | EN-GJS-400-18-LT; acero en C |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical (preferiblemente), horizontal |
| Volumen de depósito: | 0,04 l (0,01 gal); 0,08 l (0,02 gal) |