Los filtros de presión de la serie HPV están fabricados con acero al carbono y son ideales para una presión de funcionamiento de hasta 420 bar (6000 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Los filtros HPV están montados en línea.
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a 80 °C (de +14 °F a +176 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 420 bar (6000 psi) |
| Presión de ensayo: | 591 bar (8580 psi) |
| Conexión de proceso: | Conexión roscada |
| Material de envolvente: | EN-GJS-400-18-LT, acero al carbono |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |