Los filtros de presión de la serie HNU son ideales para una presión de funcionamiento de hasta 315 bar (4568 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Los filtros HNU se montan en el sistema hidráulico con bridas.
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 315 bar (4568 psi) |
| Presión de ensayo: | 450 bar (6525 psi) |
| Conexión de proceso: | Montado en colector |
| Material de envolvente: | EN-GJS-400-18-LT; acero en C |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |
| Volumen de depósito: | 2,50 l (0,66 gal) |