Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

HDD

Los filtros dobles de alta presión de la serie HDD tienen un tipo de válvula de inversión y son aptos para una presión de funcionamiento de hasta 315 bar (4568 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión. Se pueden mantener los filtros dobles sin interrumpir el funcionamiento.

Tipo de filtro
Montado en línea
Presión de servicio máxima
315 bar (4568 psi)
Temperatura de funcionamiento
–10 °C-100 °C (14 °F-212 °F)

Características Principales

  • Se puede mantener sin interrupción
  • Apertura fácil gracias a la válvula de inversión
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Todos los fluidos basados en petróleo
  • Emulsiones de HW
  • Glicoles de agua
  • La mayoría de los fluidos sintéticos y lubricantes
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F)
Medio de funcionamiento: Aceite mineral, otros medios a solicitud
Presión de servicio máxima: 315 bar (4568 psi)
Presión de ensayo: 450 bar (6525 psi)
Conexión de proceso: Conexión de rosca, brida SAE de 420 bar (6000 psi) estándar o brida AVIT de 320 bar (4640 psi) de diseño especial
Material de envolvente: EN-GJS-400-18-LT, acero al carbono
Material de sellado: Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud
Posición de montaje: Vertical
Volumen de depósito: 2 x 0,07 l (0,02 gal); 2 x 0,011 l (0,03 gal)
   
Descargar enlaces