Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Carcasas de filtro de bolsa

FLOWLINE

El envolvente de filtro de bolsa FLOWLINE es un filtro versátil disponible en acero inoxidable para tamaños de bolsa filtrante 01 o 02. Hay disponibles múltiples configuraciones de E/S. Tapa de apertura fácil que incluye un asa integral, puertos de medición o ventilación de 1/4” y cáncamos y tuercas de anillo “que no requieren herramientas”.

N.º de bolsas
1
Cierre
Cáncamos
Diseño
Económico

Características Principales

  • Conexión de tubería de entrada lateral
  • Tamaños para bolsas filtrantes individual n.º 01 y doble n.º 02
  • Sellado de tapa Buna N
  • Sellado de cesta Viton
  • Cesta de acero inoxidable
  • Conexiones con brida ANSI de 68 kg (150 lb) con 2" RF o NPT roscada de 2"
  • Presión de servicio máxima de 10,5 bar (150 psi)
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 121 °C (250 °F)
  • Cubierta de evacuación con cierres de pernos oscilantes
  • Patas de montaje ajustables de uso intensivo
  • Construcción de acero inoxidable de tipo 304 o 316 

Principales aplicaciones de FLOWLINE:

  • Automoción
  • Alimentación y bebidas
  • Procesamiento químico
  • Pinturas, tintas, resinas y recubrimientos
  • Componentes electrónicos
  • Petroquímicos
  • Tratamiento de aguas municipal
  • Tratamiento de aguas industrial
  • Pasta y papel
  • Productos farmacéuticos
  • Fluidos lubricantes, trabajo en metal
  • Disolventes

Un envolvente versátil y asequible para aplicaciones intensivas que no requieren una marca de código

Un envolvente de filtro de bolsa de acero inoxidable FLOWLINE de Eaton es la mejor opción para aplicaciones industriales, comerciales y OEM que no requieren una marca de código. Su diseño asequible incorpora todas las funciones que requieren las aplicaciones de uso intensivo, incluidas una tapa atornillada oscilante de fundición a cera perdida que se puede adaptar a distintas direcciones de apertura según las necesidades y una cesta de retención de malla de acero inoxidable de alta calidad para una menor caída de presión. La construcción de acero inoxidable de FLOWLINE garantiza años de rendimiento coherente sin problemas a un precio comparable al de muchos envolventes de acero al carbono.

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Modelos N.º de
bolsas filtrantes
Tamaño Caudal1:
gpm (m3/h)
Presión máx.:
psi (bar)
Temperatura máx.:
℉ (℃)
Volumen de envolvente:
gal (l)
Peso de envolvente:
lb (kg)
Conexiones
de E/S
FBF-0101 1 01
88 (20) 150 (10) 250 (120) 4 (15,5) 30 (13,6) Rosca de 2”
FBF-0102 1 02
115 (26) 150 (10) 250 (120) 7 (27,0) 43 (19,5) Rosca de 2”
FBF-0101 1 01
88 (20) 150 (10) 250 (120) 4 (15,5) 40 (21,5) Brida de 2”
FBF-0102 1 02
115 (26) 150 (10) 250 (120) 7 (27,0) 53 (27,0) Brida de 2”
FBF-0102 1 02
176 (40) 150 (10) 250 (120) 7 (27,0) 61 (27,6) Brida de 3”
Descargar enlaces