Los filtros dobles de alta presión de la serie EHD tienen un tipo de válvula de inversión y son aptos para una presión de servicio de hasta 315 bar (4568 psi). Un margen de seguridad suficiente absorbe los picos de presión.
Aplicaciones
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 210 bar (3045 psi); 315 bar (4568 psi) |
| Presión de ensayo | 300 bar (4350 psi); 450 bar (6532 psi) |
| Presión de servicio máxima a IS20: | 210 bar (3045 psi); 250 bar (3625 psi) |
| Presión de ensayo a IS20: | 273 bar (3960 psi); 325 bar (4713 psi) |
| Conexión de proceso: | Conexión de rosca, brida SAE de 207 bar (3000 psi) o brida AVIT 320 bar (4640 psi) (diseño especial) |
| Material de envolvente: | EN10088-1.4571 (316 Ti de acuerdo con AISI) |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |
| Lado sucio de conexiones de medición y purgado de aire: | BSPP ¼ |
| Lado limpio de conexiones de medición: | BSPP ¾ |