La serie de filtros de presión de inversión EDWFA de Eaton disponibles en acero inoxidable tiene una presión de funcionamiento de hasta 16 bar (232 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Una válvula de inversión de tres vías, integrada en el centro del envolvente, posibilita el cambio del lado del filtro sucio al limpio sin interrumpir el funcionamiento.
Aplicaciones
| temperatura de funcionamiento: | De -10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | aceite mineral, otros medios a demanda |
| presión de servicio máxima: | 16 bar (232 psi) |
| Presión de ensayo según ASME VIII div. 1: | 1,3 x presión de servicio = 13 bar (189 psi) |
| Presión de ensayo según API 614, capítulo 1: | 1,5 x presión de servicio = 15 bar (218 psi) |
| Conexión de proceso: | brida ANSI B16.5 CLASE 10 bar (150 psi) |
| material del envolvente: | Acero inoxidable |
| material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| posición de montaje: | vertical |
| Conexiones de drenaje y purgador: | BSPP ½ |
| Conexiones de medición: | BSPP ¼ |