La serie de filtros dobles de presión de acero inoxidable de Eaton EDWF tiene una presión de funcionamiento de hasta 16 bar (232 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Una válvula de bola de inversión entre los dos envolventes de filtro permite cambiar del lado del filtro sucio al limpio sin interrumpir el funcionamiento.
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 16 bar (232 psi) |
| Presión de ensayo: | 23 bar (333 psi) |
| Conexión de proceso estándar: | Brida SAE de 207 bar (3000 psi) |
| Material de envolvente: | Acero inoxidable |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |
| Conexiones de drenaje y purgador: | BSPP ½ |
| Conexiones de medición: | BSPP ¼ |