La serie de filtros de presión de inversión de acero inoxidable de Eaton EDU tiene una presión de funcionamiento de hasta 32 bar (464 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Una válvula de inversión de tres vías, integrada en el centro del envolvente, posibilita el cambio del lado del filtro sucio al limpio sin interrumpir el funcionamiento.
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento: | De –25 °C a +100 °C (de –14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 32 bar (464 psi) |
| Presión de ensayo: | 62 bar (900 psi) |
| Presión de servicio máxima con IS20: | 16 bar (232 psi) |
| Presión de ensayo con IS20: | 32 bar (464 psi) |
| Conexión de proceso: | Conexión de brida SAE de 207 bar (3000 psi) |
| Material de envolvente: | EN10213-1,4581, EN10028-1,4301 (extensión de tubo EDU401) |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |
| Conexiones de medición: | BSPP ¼ |
| Conexiones de drenaje y purgador: | BSPP ½ |
| Volumen de depósito EDU251: | 2 x 2,5 l (0,66 gal) |
| Volumen de depósito EDU401: | 2 x 3,6 l (0,97 gal) |