Los filtros dobles de aceites lubricantes EDNR de acero inoxidable de Eaton son vitales para proteger el equipo a la vez que mejoran el rendimiento y la fiabilidad. El diseño simplificado incorpora la solidez que caracteriza toda la línea de filtración hidráulica y de lubricación de Eaton. La serie de filtro de presión de inversión EDNR tiene una presión de funcionamiento de hasta 16 bar (232 psi).
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento máx. | –10 °C-100 °C (14 °F-212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | aceite mineral, otros medios a demanda |
| presión de servicio máxima: | 16 bar (232 psi) |
| Conexión de proceso estándar: | Brida SAE de 3000 PSI o conexión de brida EN1092/1 16bar |
| material de carcasa: | Acero inoxidable |
| material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| posición de montaje: | vertical |
| conexiones de drenaje: | G 1 |
| Conexiones de medición: | G ¼ |