Los filtros de presión inversión de la serie DUV de Eaton son aptos para una presión de servicio de hasta 32 bar (464 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. La válvula de bola de inversión entre los dos envolventes del filtro permiten cambiar del lado del filtro sucio al limpio sin interrumpir la operación.
Aplicaciones
| Gama de temperaturas: | De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) (por un breve período +100 °C [+212 °F]) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 32 bar (464 psi) |
| Presión de ensayo: | 62 bar (900 psi) |
| Sistema de conexión: | Conexión de brida SAE de 207 bar (3000 psi) |
| Material de envolvente: | EN-GJS-400-18-LT |
| Material de envolvente de cambio: | S355J2G3 |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |
| Conexiones de minimedición: | ¼ BSPP |
| Conexiones de evacuación o purgador: | ½ BSPP |
| Volumen de depósito: | 2 x 6 l (1,5 gal) |