La serie de filtro de presión de inversión DSF tiene una presión de funcionamiento de hasta 25 bar (363 psi). Un margen de seguridad suficiente puede absorber los picos de presión. Una válvula de inversión de tres vías, integrada en el centro del envolvente, posibilita el paso del lado del filtro sucio al limpio sin interrumpir el funcionamiento. Se pueden instalar los filtros como filtro de aspiración, filtro de presión o filtro de línea de retorno.
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +100 °C (de +14 °F a +212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 25 bar (363 psi) |
| Presión de ensayo: | 50 bar (725 psi) |
| Conexión de proceso: | Conexión de brida SAE de 207 bar (3000 psi) o conexión de rosca |
| Material de envolvente: | EN-GJS-400-18-LT |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |