Los filtros dobles de aceites lubricantes DNRA de diseño ASME de Eaton son vitales para proteger el equipo a la vez que mejoran el rendimiento y la fiabilidad. El diseño simplificado incorpora la solidez que caracteriza toda la línea de filtración hidráulica y de lubricación de Eaton. La serie de filtro de presión de inversión DNRA de diseño ASME tiene una presión de funcionamiento de hasta 16 bar (232 psi). El diseño de DNRA se une a ASME.
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento máx. | –10 °C-100 °C (14 °F-212 °F) |
| Medio de funcionamiento: | aceite mineral, otros medios a demanda |
| presión de servicio máxima: | 10 bar (145 psi) |
| Conexión de proceso estándar: | Brida SAE de 207 bar (3000 psi) o brida ANSI B16.5 CLASE 10,5 bar/20,7 bar (150 psi/300 psi) |
| material de carcasa: | Acero al carbono |
| material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| posición de montaje: | vertical |
| conexiones de purgador: | NPT ½" |
| conexiones de drenaje: | NPT ¾“ |
| Conexiones de medición: | G ¼ |