El filtro de una sola hoja BECO INTEGRA SOLO es ideal para tareas de filtración difíciles en las industrias de biotecnología, química, cosmética, farmacéutica y alimentaria. El sistema separa y lava sólidos de suspensiones tras los procesos de precipitación o cristalización, o para el procesamiento de residuos de precapa.
El espacio de llenado del sistema de filtración móvil de una sola hoja BECO INTEGRA SOLO está diseñado como recipiente de presión con una parte inferior de filtración de nivel para limpieza y un medio filtrante en profundidad horizontal. El recipiente de presión, con chaqueta térmica/aislante opcional, se cierra con tornillos de abrazadera y se sella con una junta tórica. Hoja de filtración en profundidad BECO, paño filtrante o filtración de placa compuesta metálica opcional. Para la descarga manual de la torta de filtro, la parte inferior desciende mediante un husillo o sistema hidráulico.
| Presión de servicio: | –100 kPa-600 kPa, –1 bar-6 bar (–14,5 psi-87 psi) |
| Temperatura de funcionamiento: | –10 °C-160 °C (14 °F-320 °F) |
| Temperatura calculada: | 200 °C (392 °F) |
| Piezas en contacto con el producto: | Recubrimientos de fluoropolímeros, esmalte, Hastelloy y acero inoxidable AISI 316Ti/AISI 316L |
| Otros: | Acero inoxidable AISI 304 |
| Juntas, juntas tóricas: | EPDM, silicona, Viton, recubiertas con FEP (en la lista de la FDA) |
| Material filtrante: | Hoja de filtración en profundidad BECO, paño filtrante o placa compuesta metálica |
| Conexiones: | Brida según EN 1092-1 o abrazadera triple, brida estéril, rosca redonda, etc. |
| Chasis: | Acero inoxidable AISI 304 |
| Tipo | Hojas de filtración en profundidad/medios filtrantes en profundidad: ∅ | Área de filtración | Volumen de llenado | Capacidad para sólidos con un volumen de torta de 200 mm (7,87 in) | Peso de filtro |
| in (mm) | ft² (m²) | gal (l) | gal (l) | lb (kg) | |
| 300 | 11,81 (300) | 0,65 (0,06) | 7,93 (30) | 3,17 (12) | 353 (160) |
| 450 | 17,72 (450) | 1,72 (0,16) | 17,17 (65) | 8,45 (32) | 551 (250) |
| 600 | 23,62 (600) | 2,80 (0,26) | 33,02 (125) | 13,74 (52) | 992 (450) |
| 800 | 31,50 (800) | 5,17 (0,48) | 84,54 (320) | 23,36 (96) | 2,425 (1100) |
| 1000 | 39,37 (1000) | 8,18 (0,76) | 166,43 (630) | 40,15 (152) | 3,748 (1700) |
| 1200 | 47,24 (1200) | 11,73 (1,09) | 290,59 (1100) | 57,59 (218) | 5,512 (2500) |
| Medidas in (mm) | |||
| A | B | C | D |
| 32,48 (825) | 41,34 (1050) | 41,34 (1050) | 63,00 (1600) |
| 38,39 (975) | 41,34 (1050) | 47,24 (1200) | 55,12 (1400) |
| 44,88 (1140) | 59,10 (1500) | 56,70 (1440) | 59,10 (1500) |
| 54,33 (1380) | 53,15 (1350) | 70,08 (1780) | 78,74 (2000) |
| 63,78 (1620) | 66,93 (1700) | 82,68 (2100) | 80,71 (2050) |
| 73,23 (1860) | 72,83 (1850) | 92,52 (2350) | 83,46 (2120) |
| Lista de tomas | 300-600 | 800 | 1000-1200 | En conformidad con |
| Suministro | DN 25 | DN 40 | DN 40 | EN 1092-1 |
| Filtrado | DN 25 | DN 40 | DN 40 | EN 1092-1 |
| Aireación/desaireación | - | - | DN 25 | EN 1092-1 |
| Válvula de seguridad | - | - | DN 40 | EN 1092-1 |
| Accesorio de seguridad | DN 25 | DN 25 | - | EN 1092-1 |
| Medidor de presión | - | - | DN 25 | EN 1092-1 |
| En espera | DN 65 | DN 65 | DN 65 | EN 1092-1 |