El envolvente de cartucho de discos apilados BECO INTEGRA DISC MP de Eaton es un sistema de filtración en profundidad cerrado que se puede usar para varios líquidos de las industrias de biotecnología y farmacéutica.
Incluye las industrias de:
El diseño y construcción de la gama BECO INTEGRA DISC MP de Eaton cumple los requisitos de las directrices de cGMP y las normativas de la FDA. Hay disponibles otras variantes y más componentes para la ampliación con los que completar sistemas, dependiendo de los requisitos.
| Tipo | Área de filtrado: ft2 (m2) |
Número y tamaño de cartuchos de disco apilados |
Dimensiones: A/B/C/D/E/F: in (mm) |
Volumen de recipiente: gal (l) |
Número de artículo de adaptador plano F |
Peso: lb (kg) |
| 12"/1F(S)5../6P | 6,4 (0,59) | 1 x 12" |
17,36/7,72/12,76/6,30/1/1 (441/196/324/160/1"/1") |
0,44 (13) | MPF1K210 | 88,2 (40) |
| 12"/1F(S)9../6P | 11,8 (1,10) | 2 x 12" |
21,10/11,46/12,76/6,30/1/1 (536/291/324/160/1"/1") |
0,71 (21) | MPF1M210 | 94,8 (43) |
| 12"/1F(S)../6P | 20,5 (1,90*) | 3 x 12" |
24,29/14,65/12,76/6,30/1/1 (617/372/324/160/1"/1,5") |
0,91 (27) | MPF1G210 | 99,2 (45) |
| 12”/2F(S)../6P | 40,9 (3,80*) | 4 x 12" |
41,42/28,58/12,76/6,30/1/1,5 (1052/726/324/160/1"/1,5") |
1,86 (55) | MPF2G215 | 143,3 (65) |
| 12"/3F(S)../6P | 61,4 (5,70)* | 1 x 16" |
52,24/39,41/12,76/6,30/1/1,5 (1327/1001/324/160/1"/1,5") |
2,57 (76) | MPF3G215 | 187,4 (85) |
| 12"/4F(S)../6P | 81,8 (7,60*) | 2 x 16" |
63,07/50,24/12,76/6,30/1/1,5 (1602/1276/324/160/1"/1,5") |
3,31 (98) | MPF4G215 | 231,5 (105) |
| 16"/1F(S)../6P | 39,8 (3,70*) | 3 x 16" |
32,68/20,00/17,72/9,84/1,5/2 (830/508/450/250/1,5"/2") |
2,30 (68) | MPF1G620 | 231,5 (105) |
| 16"/2F(S)../6P | 79,7 (7,40*) | 4 x 16" |
43,70/30,83/17,72/9,84/1,5/2 (1110/783/450/250/1,5"/2") |
3,69 (109) | MPF2G620 | 264,6 (120) |
| 16"/3F(S)../6P | 119,5 (11,10*) | 4 x 16" |
54,33/41,65/17,72/9,84/1,5/2 (1380/1058/450/250/1,5"/2") |
5,11 (151) | MPF3G620 | 297,6 (135) |
| 16"/4F(S)../6P | 159,3 (14,80*) | 4 x 16" |
65,35/52,48/17,72/9,84/1,5/2 (1660/1333/450/250/1,5"/2") |
6,53 (193) | MPF4G620 | 330,7 (150) |
| Tipo | N.º de artículo de junta tórica doble S |
|---|---|
| 12"/1F(S)5../6P | MPS1K210 |
| 12"/1F(S)9../6P | MPS1M210 |
| 12"/1F(S)../6P | MPS1G210 |
| 12”/2F(S)../6P | MPS2G215 |
| 12"/3F(S)../6P | MPS3G215 |
| 12"/4F(S)../6P | MPS4G215 |
| 16"/1F(S)../6P | MPS1G620 |
| 16"/2F(S)../6P | MPS2G620 |
| 16"/3F(S)../6P | MPS3G620 |
| 16"/4F(S)../6P | MPS4G620 |