Los envolventes de cartuchos de discos apilados BECO INTEGRA DISC MK de Eaton con tapa con bisagra son sistemas de filtración en profundidad cerrados diseñados para una amplia gama de tareas de filtración para aplicaciones en la industria química y sectores relacionados.
Incluye las industrias de:
| N.º de código | Tipo | Área de filtrado ft2 (m2) |
Dimensiones A x B x C x D in (mm) |
Capacidad de depósito gal (l) |
Peso libras (kg) |
MK120650 |
12"/1FD/6I |
20,5 (1,90) |
10,24 x 37,95 x 33,62 x 4,72 |
7,66 (29) |
143,3 (65) |
MK220650 |
12"/2FD/6I |
40,9 (3,80) |
10,24 x 48,82 x 44,49 x 4,72 |
14,79 (56) |
165,35 (75) |
MK160650 |
16"/1FD/6I |
39,8 (3,70) |
11,81 x 50,55 x 36,81 x 6,89 |
15,59 (59) |
220,46 (100) |
MK260650 |
16"/2FD/6I |
79,7 (7,40) |
11,81 x 61,42 x 47,68 x 6,89 |
30,12 (114) |
297,62 (135) |