El envolvente de cartucho de discos apilados BECO INTEGRA DISC MB de Eaton es un sistema de filtración en profundidad cerrado que se puede usar tanto para filtración gruesa como para eliminación de microbios en los líquidos, en las industrias de alimentos y bebidas.
Industries include:
| Type | Filter area ft2 (m2) |
Number and size of stacked disc cartridges |
Dimensions A x B x C in (mm) |
Vessel capacity gal (l) |
| 12"/1F | 20.45 (1,9) | 1 x 12" |
13.6 x 38.2 x 12.4 x 22.6 345 x 970 x 315 x 575 |
8.45 (32) |
| 12"/2F | 40.90 (3,8) | 2 x 12" |
13.6 x 48.8 x 12.4 x 22.6 345 x 1240 x 315 x 575 |
14.00 (53) |
| 12"/3F | 61.35 (5,7) | 3 x 12" |
13.6 x 59.9 x 12.4 x 22.6 345 x 1520 x 315 x 575 |
19.55 (74) |
| 12"/4F | 81.81 (7,6) | 4 x 12" |
13.6 x 71.7 x 12.4 x 22.6 345 x 1820 x 315 x 575 |
25.36 (96) |
| 16"/1F | 39.83 (3,7) | 1 x 16" |
13.6 x 38.6 x 14.0 x 26.6 345 x 980 x 355 x 675 |
16.64 (63) |
| 16"/2F | 79.65 (7,4) | 2 x 16" |
13.6 x 49.2 x 14.0 x 26.6 345 x 1250 x 355 x 675 |
27.74 (105) |
| 16"/3F | 119.48 (11,1) | 3 x 16" |
13.6 x 61 x 14.0 x 26.6 345 x 1550 x 355 x 675 |
38.83 (147) |
| 16"/4F | 159.31 (14,8) | 4 x 16" |
13.6 x 72.8 x 14.0 x 26.6 345 x 1850 x 355 x 675 |
50.46 (191) |
| Type | Article no. | Weight |
|---|---|---|
| 12"/1F | MB120850 | 97 (44) |
| 12"/2F | MB220850 | 111 (50) |
| 12"/3F | MB320850 | 128 (58) |
| 12"/4F | MB420850 | 139 (63) |
| 16"/1F | MB140850 | 166 (75) |
| 16"/2F | MB240850 | 190 (86) |
| 16"/3F | MB340850 | 219 (99) |
| 16"/4F | MB440850 | 245 (111) |