El envolvente de cartucho de discos apilados BECO INTEGRA DISC MA de Eaton está diseñado para una amplia gama de tareas de filtración para aplicaciones en la industria química y sectores relacionados.
Incluye las industrias de:
| Tipo | Área de filtrado: ft2 (m2) |
Número y tamaño de cartuchos de disco apilados |
Dimensiones A x C x Q x L: in (mm) |
Capacidad de depósito: gal (l) |
| 12"/1F | 20,45 (1,9) | 1 x 12" |
13,6 x 38,2 x 11,5 x 20,9 (345 x 970 x 293 x 530) |
8,5 (32) |
| 12"/2F | 40,90 (3,8) | 2 x 12" |
13,6 x 48,8 x 11,5 x 20,9 (345 x 1240 x 293 x 530) |
14 (53) |
| 12"/3F | 61,35 (5,7) | 3 x 12" |
13,6 x 59,8 x 11,5 x 20,9 (345 x 1520 x 293 x 530) |
19,5 (74) |
| 12"/4F | 81,81 (7,6) | 4 x 12" |
13,6 x 71,7 x 11,5 x 20,9 (345 x 1820 x 293 x 530) |
25,4 (96) |
| 16"/1F | 39,83 (3,7) | 1 x 16" |
13,6 x 38,6 x 13,1 x 24,8 (345 x 980 x 333 x 631) |
16,6 (63) |
| 16"/2F | 79,65 (7,4) | 2 x 16" |
13,6 x 49,2 x 13,1 x 24,8 (345 x 1250 x 333 x 631) |
27,7 (105) |
| 16"/3F | 119,48 (11,1) | 3 x 16" |
13,6 x 61 x 13,1 x 24,8 (345 x 1550 x 333 x 631) |
38,8 (147) |
| 16"/4F | 159,31 (14,8) | 4 x 16" |
13,6 x 72,8 x 13,1 x 24,8 (345 x 1850 x 333 x 631) |
50,5 (191) |
| Tipo | Número de artículo | Peso |
| 12"/1F | MA121050 | 130 (59) |
| 12"/2F | MA221050 | 145,5 (66) |
| 12"/3F | MA321050 | 163,1 (74) |
| 12"/4F | MA421050 | 180,8 (82) |
| 16"/1F | MA141050 | 220,5 (100) |
| 16"/2F | MA241050 | 242,5 (110) |
| 16"/3F | MA341050 | 266,8 (121) |
| 16"/4F | MA441050 | 288,8 (131) |