Los envolventes de cartuchos filtrantes BECO INTEGRA CART KL0 de Eaton están fabricados con AISI 316L de acero inoxidable y diseñados para filtración de gas o vapor.
Los envolventes de cartuchos filtrantes BECO INTEGRA Cart KL0 de Eaton son aptos para la filtración de medios del grupo de fluidos 2 según la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos a presión. Distintas alturas de pila de 254 mm (10") a 762 mm (30") permiten una adaptación perfecta del tamaño de envolvente al producto que se va a filtrar. Gracias a un diseño de área de filtrado optimizado y un acabado superficial especial, se puede limpiar y esterilizar este envolvente con facilidad.
| Presión de servicio máx. permisible: | 1000 kPa/10 bar (145 psi) |
| Temperatura de funcionamiento máx. permisible: | 140 °C (284 °F) |
| Piezas en contacto con el producto: | Acero inoxidable AISI 316L |
| Junta: | Silicona |
| El envolvente es apto para: | Medios de grupo de fluidos 2 según la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos de presión |
| Conexiones de envolvente: | Abrazadera triple DN40 según DIN32676, abierta |
| Cierre de envolvente: | Abrazadera triple |
| Conexión de drenaje: | Abrazadera triple DN25 según DIN32676, abierta |
| Presión de servicio máx. permisible: | 1000 kPa/10 bar (145 psi) |
| Temperatura de funcionamiento máx. permisible: | 140 °C (284 °F) |
| Piezas en contacto con el producto: | Acero inoxidable AISI 316L |
| Junta: | Silicona |
| El envolvente es apto para: | Medios de grupo de fluidos 2 según la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos de presión |
| Conexiones de envolvente: | Abrazadera triple DN40 según DIN32676, abierta |
| Cierre de envolvente: | Abrazadera triple |
| Conexión de drenaje: | Abrazadera triple DN25 según DIN32676, abierta |
| Presión de servicio máx. permisible: | 1000 kPa/10 bar (145 psi) |
| Temperatura de funcionamiento máx. permisible: | 140 °C (284 °F) |
| Piezas en contacto con el producto: | Acero inoxidable AISI 316L |
| Junta: | EPDM |
| El envolvente es apto para: | Medios de grupo de fluidos 2 según la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos de presión |
| Conexiones de envolvente: | Consultar tabla (N1/N2) |
| Cierre de envolvente: | Abrazadera triple |
| Ventilación N3: | Válvula sanitaria G ½" |
| Drenaje N4: | Válvula sanitaria G ½" |
| Adaptadores: | Se incluyen unidades de ventilación y drenaje en el ámbito de suministro |
| N.º de artículo | N.º de cartuchos filtrantes | Longitud de cartucho filtrante | Dimensiones in (mm) |
Conexiones | Peso | Volumen | Presión admisible | Temperatura admisible | |||
| pulgadas | A | B | C | D | N1/N2 | lb (kg) | gal (l) | psi (bar) | °F (°C) | ||
| KL011040 | 1 | 10" | 29,96 (761) | 6,22 (158) | 7,87 (200) | 1,58 (40) | DN 40 | 14,3 (6,5) | 1,00 (3,8) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) |
| KL012040 | 1 | 20" | 39,80 (1011) | 6,22 (158) | 7,87 (200) | 1,58 (40) | DN 40 | 17,2 (7,8) | 1,51 (5,7) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) |
| KL013040 | 1 | 30" | 49,65 (1261) | 6,22 (158) | 7,87 (200) | 1,58 (40) | DN 40 | 19,8 (9,0) | 2,01 (7,6) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) |
| KL013065 | 1 | 30" | 49,65 (1261) | 6,22 (158) | 8,74 (222) | 2,56 (65) | DN 65 | 19,8 (9,0) | 2,01 (7,6) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) |
| KL0110GA | 1 | 10" | 29,96 (761) | 6,22 (158) | 7,09 (180) | 0,63 (16) | Rosca macho de ½" | 14,3 (6,5) | 1,00 (3,8) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) |
| KL0130GA | 1 | 30" | 49,65 (1261) | 6,22 (158) | 11,26 (286) | 1,50 (38) | Rosca macho de 2 ½" | 19,8 (9,0) | 2,01 (7,6) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) |