Los envolventes de los cartuchos de la gama BECO INTEGRA Cart KLAV de Eaton están diseñados como envolventes de filtro de ventilación para filtración de gas. Están fabricados con acero inoxidable y son aptos para la filtración estéril.
Los envolventes de cartuchos filtrantes BECO INTEGRA Cart KLAV de Eaton son aptos para la filtración de gases del grupo de fluidos 2 según la directiva 2014/68/UE relativa a equipos de presión. Gracias a un diseño de área de filtrado optimizado y un acabado superficial especial, se puede limpiar y esterilizar este envolvente con facilidad.
| Presión de servicio máx. permisible: | 500 kPa, 5 bar (72,5 psi) |
| Temperatura de funcionamiento máx. permisible: | 120 °C (248 °F) |
| Piezas en contacto con el producto: | Acero inoxidable AISI 316 L/AISI 316 Ti |
| Otros: | AISI 304 |
| Junta: | EPDM |
| Piezas en contacto con el producto: | Ra <0,8 µm |
| Otros: | Ra <1,6 µm |
| El envolvente es apto para: | Gases del grupo de fluidos 2 según la directiva 2014/68/UE relativa a equipos de presión |
| Conexiones de envolvente: | Rosca macho de ½" |
| Cierre de envolvente: | Abrazadera triple |
| Descarga de condensación: | Válvula sanitaria DN8 según DIN 11851 |
| Número de artículo: | KLAV1 |