Los envolventes de cartuchos filtrantes BECO INTEGRA CART KK de Eaton están fabricados con AISI 316L de acero inoxidable y diseñados para filtración de gas o vapor.
Todos los envolventes de cartuchos filtrantes de esta gama están diseñados para la filtración de medios del grupo de fluidos 2 de acuerdo con la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos de presión. Distintas alturas de pilas de 5" a 30" permiten una adaptación perfecta del tamaño de envolvente según el producto filtrado. Gracias a un diseño de área de filtrado optimizado y un acabado superficial especial, se puede limpiar y esterilizar este envolvente perfectamente. Los envolventes de cartuchos BECO INTEGRA CART aceptan cartuchos filtrantes BECO con adaptador de código 7.
| Presión de servicio máx. permisible: | 1000 kPa/10 bar (145 psi) |
| Temperatura de funcionamiento máx. permisible: | 140 °C (284 °F) |
| Piezas en contacto con el producto: | Acero inoxidable AISI 316L |
| Junta: | Silicona |
| El envolvente es apto para: | Medios de grupo de fluidos 2 según la Directiva 2014/68/UE relativa a equipos de presión |
| Conexiones de envolvente: | Abrazadera triple DN40 según DIN32676, abierta |
| Cierre de envolvente: | Abrazadera triple |
| Conexión de drenaje: | Abrazadera triple DN25 según DIN32676, abierta |
| N.º de artículo | N.º de cartuchos filtrantes | Longitud de cartucho filtrante | Dimensiones: in (mm) | Conexiones | Peso | Volumen | Presión admisible | Temperatura admisible | |||||
| pulgadas | A | B | C | D | Ø |
lb (kg) | gal (l) | psi (bar) | °F (°C) | ||||
| KK107C40 | 1 | 5 | 15,77 (400,5) | 4,21 (107) | 8,80 (223,5) | 1,50 (38) | 4,17 (106) | TC DN40 | 11 (5) | 1,1 (4) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) | |
| KK117C40 | 1 | 10 | 20,59 (523) | 4,21 (107) | 8,80 (223,5) | 1,50 (38) | 4,17 (106) | TC DN40 | 11 (5) | 1,3 (5) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) | |
| KK127C40 | 1 | 20 | 30,37 (771,5) | 4,21 (107) | 8,80 (223,5) | 1,50 (38) | 4,17 (106) | TC DN40 | 13,2 (6) | 1,6 (6) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) | |
| KK137C40 | 1 | 30 | 40,28 (1,023) | 4,21 (107) | 8,80 (223,5) | 1,50 (38) | 4,17 (106) | TC DN40 | 17,6 (8) | 2,1 (8) | –14,5/+145 (–1/+10) | 14/284 (–10/+140) | |