Los envolventes para cartuchos BECO INTEGRA CART están fabricados con acero inoxidable AISI 316L y se pueden utilizar para la filtración de líquidos con altos caudales en aplicaciones de ciencias de la vida. Esta serie está disponible como una versión 1 x 40". Estos envolventes cuentan con la certificación ATEX.
| Número de artículo | Cant. | Longitud del cartucho | Dimensiones en pulgadas (mm) | Conexiones | Volumen | Peso | Presión perm. psi (bar) | ||||
| pulgadas | A | B | C | D | E | Entrada/salida | gal (l) | lb (kg) | Líquido | Gaseoso | ||
| KCL14XF8 | 1 | 40 | 58,18 (1478) | 51,26 (1302) | 7,13 (181) | 7,91 (201) | 39,37 (1000) | 3" | 115 (43,5) | 84,7 (38,4) | 145 | 58 (10 | 4) | 
| KCL14XG8 | 1 | 40 | 58,18 (1478) | 51,26 (1302) | 7,13 (181) | 
7,91 (201) | 39,37 (1000) | 3" | 115 (43,5) | 84,7 (38,4) | 145 | 58 (10 | 4) |