La unidad de ensayo de integridad BECO Control Mini facilita la ejecución de ensayos de integridad para cartuchos filtrantes de membrana. La medición extremadamente
precisa de la caída de presión en mbar garantiza que la integridad de los cartuchos filtrantes de membrana se mantiene y, por tanto, garantiza
una estabilidad microbiológica.
| Cartucho/coeficiente de difusión máximo: | 1 ml/min .. 99 ml/min |
| Gama de temperaturas: | 5 °C-40 °C (41 °F-104 °F) |
| Presión de ensayo: | 0,5 bar-4 bar (7,25-58 psi) |
| Número de cartuchos: | 1-99 |
| Volumen de admisión de filtro: | De 10 ml a 999,999 ml |
| Tiempo de ensayo: | 60 s-1800 s |
| Clase de protección: | IP 64 (diseño encapsulado y a prueba de salpicaduras de agua) |
| Fuente de alimentación: | Funcionamiento con batería |
| Conexión neumática: | Acoplamiento recto tipo 21.3 |
| Adaptadores de carga: | EU, US, UK, AU |
| Certificado de calibración: | Disponible(s) |
| Idiomas: | Inglés, alemán, italiano, francés, portugués, español |
| Número de artículo | Descripción |
| BJTG1D20 | Control Mini |
| BJTG1025 | Control Mini de unidad de interfaz |
| BJTG3D26 | Acoplamiento recto con tuerca de manguito |
| BJTG1D22 | Opción: función de impresión, inalámbrico |
| BJTG1D23 | Impresora portátil, inalámbrica |