Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Filtros hidráulicos y de lubricación

ASF/SS

Los filtros de aspiración Eaton de las series ASF/SS protegen las bombas hidráulicas y los sistemas de control de contaminantes sólidos. Deberían usarse como filtros de aspiración de inmersión en líneas de entrada de bomba. Según las condiciones de funcionamiento, hay disponibles distintos accesorios para el filtro.

Tipo de filtro
Montado en depósito
Presión
Aspiración
Caudal
Hasta 378 l/min
(100 gpm)

Características Principales

  • Fácil de mantener
  • Alta estabilidad intrínseca
  • Excelente capacidad de filtración
  • Alta capacidad de retención de suciedad
  • Larga vida útil

Aplicaciones

  • Como filtros en depósito montados directamente en el tanque
  • En las líneas de entrada de bombas hidráulicas para permitir un grado de protección de contaminantes en la bomba y otros componentes del sistema hidráulico
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones

Tipo A B C Ancho total F Peso en kg
ASF 25 G ½ 117 50 27 250 0,13
ASF 40 G ¾ 138 68 36 520 0,24
ASF 60 G 1 195 68 41 780 0,32
ASF 90 G 1 ¼ 186 88 50 840 0,40
ASF 165 G 1 ½ 199 102 70 1540 0,68
ASF 275 G2 244 102 70 2110 0,75
ASF Drawing
Descargar enlaces