El filtro industrial AFR tiene un diseño circular ampliable y único para una mayor capacidad en una superficie de un metro cuadrado. La serie AFR es ideal para aplicaciones de alto volumen y baja viscosidad con retenciones tan bajas como 2 micras. También utiliza medios limpiables, lo que reduce los costes de vida útil y maximiza la productividad.
Aplicaciones:
El filtro industrial AFR tiene un diseño circular ampliable y único para una mayor capacidad en una superficie de un metro cuadrado. La serie AFR es ideal para aplicaciones de alto volumen y baja viscosidad con retenciones tan bajas como 2 micras. También utiliza medios limpiables, lo que reduce los costes de vida útil y maximiza la productividad.
| Entrada y salida de conexión: | Brida ANSI de 8” o DIN de 200 mm Drenaje: 80 mm (3”) de mangueta soldada |
| Temperatura de parámetros de proceso: | 149 °C (300 °F) máximo (determinado por material de pantalla y sellos de elastómero). Presión de servicio: hasta 17 bar (250 psi) |
| Sellos de elastómero estándar: | Buna-N (82 °C [180 °F] máx.). Opcional: Nordel (110 °C [230 °F] máx.); Viton® (149 °C [350 °F] máx.) |
| Materiales de piezas humedecidas/envolventes estándar: | Acero inoxidable 316, Opcional: Amplia gama disponible; consulte Eaton |
| Material de marco estándar: | Acero al carbono pintado. Opcional: acero inoxidable 304 |
| Estándar de automatización: | Opción de controlador lógico programable (PLC) o semiautomático. Opcional: Amplia gama disponible; consulte al representante de servicio local para obtener más información |
| Servicios públicos eléctricos: | 110 o 220 voltios, 50 Hz o 60 Hz, monofásico. Aire: 4,1 bar-8,3 bar (60 psi-120 psi) a 5 cfm. El aire debe ser limpio, seco y no lubricado |
| AFR-8-4 | AFR-8-6 | |
| Tamaño de entrada/salida de cuerpo: in (mm) | 3 (76,2) | 3 (76,2) |
| Tamaño de cabezal de entrada/salida1: in (mm) | 8 (203,2) | 8 (203,2) |
| Diámetro de cuerpo: in (mm) | 4 (101,8) | 6 (152,4) |
| Longitud de pantalla: in (mm) | 36 (914,4) | 36 (914,4) |
| Estilos de elemento disponibles 2: in (mm) | 3,25 (82,8): diámetro individual, Tri-Cluster, Accuflux-7 | Accuflux-15, grupo de 5, grupo de 7 |
| Clasificación de presión: psi (bar) | 250 (17,2) | 250 (17,2) |
| Capacidad volumétrica | Cada tubo de cuerpo = 15 l (4 gal) | Cada tubo de cuerpo = 18 l (4,8 gal) |
| Peso de unidad individual3: lb (kg) | 1100 (499) | 1300 (590) |
| Requisito de aire | 4,1 bar-8,3 bar (60 psi-120 psi) a 5 cfm para secuenciación | 4,1 bar-8,3 bar (60 psi-120 psi) a 5 cfm, para secuenciación |
| Requisito eléctrico | 110 V-220 V, 50 Hz-60 Hz, monofase | 110 V-220 V, 50 Hz-60 Hz, monofase |