El diseño sencillo y el acceso a elemento rápido del filtro de retrolavado tubular de la serie AFC pueden reducir drásticamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para mantener, cambiar los elementos y reconectar las válvulas de la unidad.
El filtro de retrolavado tubular de la serie AFC es óptimo para las aplicaciones que exigen un funcionamiento de alta presión, hasta 68 bar (1000 psi) y flexibilidad ampliable. Los sistemas están disponibles en configuraciones individual, doble y multiplex.
Aplicaciones:
| 1100 | 1500 | 2200 | 3300 | |||||
| Tamaño de entrada/salida de cuerpo: in (mm) | 1 (25,4) | 1,5 (38,1) | 2 (50,8) | 3 (76,2) | ||||
| Diámetro de cuerpo: in (mm) | 2,875 (73) | 3,5 (88,9) | 4,5 (114,3) | 4,5 (114,3) | ||||
| Longitud de pantalla: in (mm) | 12 (304,8) 18 (457,2) |
24 (381) 36 (914,4) |
18 (457,2) 36 (914,4) |
18 (457,2) 36 (914,4) |
||||
| Estilos de elemento disponibles: in (mm) | 2 (50,8): diám. individual | 2,25 (57,1): diám. individual | 3,25 (82,8): diám. individual, Tri-Cluster, Accuflux-7 | 3,25 (82,8): diám. individual, Tri-Cluster, Accuflux-7 | ||||
| Clasificación de presión: psi (bar) | 150 (10,3) 250 (17,2) |
150 (10,3) 250 (17,2) |
150 (10,3) 250 (17,2) 350 (24,1), 740 (51,7), +1000 (101,3) |
150 (10,3) | ||||
| Capacidad volumétrica total: N.º de modelo | 1112 | 1118 | 1524 | 1536 | 2218 | 2236 | 3318 | 3336 |
Unidad individual: gal (l) Unidad doble: gal (l) |
0,4 (1,5) 0,8 (3,0) |
0,5 (1,9) 1 (3,8) |
1 (3,8) 2 (7,6) |
1,4 (5,3) 2,8 (10,6) |
1,3 (4,9) 2,6 (9,8) |
2,4 (9,1) 4,8 (18,2) |
1,3 (4,9) 2,6 (9,8) |
2,4 (9,1) 4,8 (18,2) |
Peso de unidad individual: lb (kg) Peso de unidad doble: lb (kg) |
15 (6,8) 80 (36,3) |
18 (8,2) 90 (40,8) |
25 (11,3) 110 (49,9) |
30 (13,6) 125 (56,7) |
35 (15,9) 140 (63,5) |
40 (18,1) 160 (72,6) |
40 (18,1) 180 (81,6) |
45 (20,4) 300 (136,0) |
Tamaño de drenaje: in (mm) |
Estándar 0,75 (19) |
Directo 0,5 (12,7) |
Estándar 0,75 (19) |
Directo 0,5 (12,7) |
Estándar 1,25 (31,75) |
Directo 0,5 (12,7) |
Directo 0,5 (12,7) |
Directo 0,5 (12,7) |
| 1100 | 2200 | 3300 | |
| Tamaño de entrada/salida de cuerpo: in (mm) | 1 (25,4) | 2 (50,8) | 3 (76,2) |
| Tamaño de cabezal de entrada/salida: in (mm) | 3 (76,2) 4 (101,8) |
3 (76,2) 4 (101,8) 6 (152,4) 8 (203,2) 10 (254,0) 12 (304,8) |
3 (76,2) 4 (101,8) 6 (152,4) 8 (203,2) 10 (254,0) 12 (304,8) |
| Diámetro de cuerpo: in (mm) | 2,875 (73) | 4,25 (114,3) | 4,25 (114,3) |
| Longitud de pantalla: in (mm) | 18 (457,2) | 36 (914,4) | 36 (914,4) |
| Estilos de elemento disponibles: in (mm) | 2 (50,8): diámetro individual | 3,25 (82,3): diámetro individual, Tri-Cluster, Accuflux-7 | 3,25 (82,3): diámetro individual, Tri-Cluster, Accuflux-7 |
| Clasificación de presión: psi (bar) | 150 (10,3) 250 (17,2) |
1000 (101,3) | 150 (10,3) |
| Requisito de aire (unidades automatizadas) | 4,1 bar-8,3 bar (60 psi-120 psi) a 5 cfm, para secuenciación | 4,1 bar-8,3 bar (60 psi-120 psi) a 5 cfm, para secuenciación | 4,1 bar-8,3 bar (60 psi-120 psi) a 5 cfm, para secuenciación |
| Requisito eléctrico (unidades automatizadas) |
110 V-220 V, 50 Hz-60 Hz, monofase | 110 V-220 V, 50 Hz-60 Hz, monofase | 110 V-220 V, 50 Hz-60 Hz, monofase |