Los indicadores de obstrucción de Eaton monitorizan de forma fiable las obstrucciones provocadas por la acumulación de partículas en filtros de aceite hidráulico y lubricante. Los indicadores de colmataje se integran fácilmente en sistemas de control automático y garantizan un control continuo de la contaminación.
Los indicadores de colmataje AE 30 y AE 40 son indicadores de presión diferencial eléctricos. Los indicadores de colmataje AE 70, AE 80 y AE 90 son indicadores de presión diferencial ópticos y eléctricos. Con el AE 10 también hay disponible una versión a prueba de explosiones.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| temperatura de funcionamiento | De –10 °C a +80 °C (de + 14 °F a +176 °F) |
| resistente a la compresión: | De –30 °C a +100 °C (de –22 °F a +212 °F) |
| temperatura de supervivencia: | De –40 °C a +100 °C (de –40 °F a +212 °F) |
| presión de servicio máxima: | 420 bar (6000 psi) |
| Diferencia de presión máx.: | 160 bar (2320 psi) |