Los filtros de rosca de media presión de Eaton están diseñados para ofrecer uno de los mayores niveles de pureza en sistemas hidráulicos, con cartuchos diseñados para ajustarse a muchos de los sistemas de filtración líderes del mercado. Los filtros de rosca están compuestos de un cabezal que se instala directamente en la tubería y un cartucho que contiene un elemento filtrante. El cartucho y el cabezal son autosellantes por lo que no se producen fugas. Los filtros de rosca se pueden sustituir de manera fácil sin herramientas ni equipos especiales.
Aplicaciones
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +110 °C (de +14 °F a +230 °F) |
| Medio de funcionamiento | Aceite mineral, otros medios a demanda |
| Presión de servicio máxima: | 10 bar (145 psi) |
| Apertura de la válvula de derivación de presión para el filtro de presión: | Δp 2 bar (29 psi) |
| Apertura de la válvula de derivación de presión para el filtro de succión: | Δp 0,3 bar (4 psi) |
| Junta: | Nitrilo (NBR) |
| Serie de filtros de rosca | Tamaños nominales | Tamaño de conexión (rosca BSPP o NPT) | Presión de servicio máxima (psi/bar) | Finura del filtro (μm) | Opciones de indicador de colmataje |
| WPL | 45 | ¾" | 145 / 10 | 10P *, 10 VG** |
O, E |
| 90 | 1 ¼" | ||||
| 130 | 1 ¼" | ||||
| 180 | 1 ½" | ||||
| 260 | 1 ½" | ||||
| *P = Papel *VG = Forro de fibra de vidrio |
|||||