Descargar documento () de 20
Será discontinuado
Productos de Recarga de VE

Green Motion Home

Green Motion Home es un cargador de AC de vehículos eléctricos (VE) diseñado específicamente para uso interior y exterior en aparcamientos privados de viviendas unifamiliares. Esta estación de carga de vehículos eléctricos proporciona múltiples beneficios:

  • Recarga segura de vehículos eléctricos basada en una tecnología de carga probada
  • Carga cómoda adaptada para todo tipo de vehículos eléctricos privados
RANGO DE POTENCIA
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW y 22 kW
TOPOLOGÍA
Cable o enchufe tipo 2
OPCIÓN DE MONTAJE
Montaje en pared o en el suelo

Cargador de EV personalizable adecuado para todo tipo de aplicaciones en hogares

Green Motion Home ha sido diseñado para uso en interiores o exteriores y se puede personalizar con una amplia gama de opciones. El cargador AC EV cumple con las especificaciones de carga de todos los tipos de vehículos eléctricos que utilizan la carga del Modo 3 y cuenta con un conector Tipo 2. Puede montarse en la pared o en el suelo, con una toma de corriente o un cable integrado con enchufe.

Una carga para vehículos eléctricos preparada para el futuro

La potencia máxima de salida del Green Motion Home puede ajustarse si es necesario, lo que permitirá al usuario adaptar la potencia de salida del Green Motion Home al cargador integrado de su nuevo coche sin necesidad de realizar costosos cambios en la instalación. Sólo en caso de pasar a 22 kW podría ser necesario cambiar el cable y el conector.

Sencillo y fácil de usar

Los usuarios de EV pueden simplemente enchufar sus vehículos eléctricos y cargarlos. Una aplicación móvil específica permite una carga segura y un control sencillo para el usuario.

Ampliación de la garantía

Disfrute de tranquilidad - Amplíe su garantía EVCI en 1 ó 3 años adicionales. Durante el periodo ampliado, la cobertura de la garantía incluye la sustitución estándar, los gastos de envío y el acceso a una línea de ayuda profesional. Haga clic aquí para obtener más información:

Green Motion Home wallbox

Green Motion Home es un cargador de AC para vehículos eléctricos diseñado específicamente para su uso en interiores y exteriores de viviendas particulares.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Alientación de entrada

CARGADOR AC DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
TENSIÓN DE ENTRADA
CARGADOR AC DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

1 x 230V 50Hz - monofásica

3 x 400V 50Hz - trifásica

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
COMPATIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA:
CARGADOR AC DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

TN, TT

CORRIENTE DE ENTRADA
CARGADOR AC DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

1 x 16 A (3,7 kW) - monofásica

1 x 16 A (3,7 kW) - monofásica

3 x 16 A (11 kW) - trifásica

3 x 32 A (22 kW) - trifásica

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Salida de potencia

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
POTENCIA DE SALIDA
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

desde 3,7 kW hasta 22 kW

TIPO DE SALIDA
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Cable o toma de tipo 2 (T2 o T2S)

TIPO DE CABLES
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Recto

CARGA SIMULTÁNEA
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

1

Entorno

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

-25 °C a +45 °C

ALTITUD
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

hasta 2000 m

INSTALACIÓN
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Montaje en pared; interior o exterior

HUMEDAD
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

<95 % de humedad relativa

Información mecánica

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
MÉTODO DE MONTAJE
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Montaje mural
Columna de montaje en suelo (opcional)

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) EN MM
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

285,5 x 264 x 116

PESO SIN CABLES
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

3 kg

LONGITUD DE CABLE
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

5 metros

Normativas

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
CONFORMIDAD
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

IEC 61851-1

GRADO DE PROTECCIÓN
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

IP54

DETECCIÓN DE FUGAS A TIERRA
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Protección de DC integrada de 6 mA

RESISTENCIA AL IMPACTO
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

IK08

Garantía

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
GARANTÍA
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

5 o <5 años

Segmento

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
SEGMENTO
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Uso privado

Interfaz de usuario y control

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
INTERFAZ DE USUARIO
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Tira de LED indicadores de estado

CONTROL DE ACCESO
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Aplicación móvil para iOS y Android

Conectividad

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Wi-Fi y Ethernet

PROTOCOLO
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

OCPP 1,6J

Certificaciones y normas

General

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
MODO DE CARGA
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Modo 3 según EN/IEC 61851-1 Carga de AC

Cable

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
VERSIÓN
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

Cable de tipo 2: hasta 32 A/400 V AC según EN/IEC 62196-1 y EN/IEC 62196-2

Compatibilidad electromagnética

CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC
PRODUCTO
CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS AC

EN 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Descargar enlaces