Nuestro cargador rápido de DC de 22kW, diseñado para el mercado comercial, es perfecto para uso público en espacios comerciales, de ocio y oficinas, y es ideal para la carga de flotas de vehículos eléctricos. Green Motion DC 22 se monta en la pared o en una columna, Green Motion DC 22 Mobile viene en un carro para poder desplazarlo fácilmente.
Cargadores rápidos para vehículos eléctricos
Eche un vistazo a las diferentes opciones de Green Motion DC 22, Green Motion DC 22 Mobile y sus accesorios
| Alientación de entrada | DC 22 | DC 22 Mobile |
| Tensión de entrada | 3 x 400 V 50 Hz | |
| Corriente de entrada máxima | 3 x 32A (22 kW) | |
| Factor de potencia | >0,99 | |
| Sistema de puesta a tierra | TN, TT | |
| Sistema de alimentación | trifásico | |
| Fuente de alimentación AC y conector | N/D | 15 m |
| Tipo de conector: | CEE, 5 polos | |
| Grado de protección contra la penetración del conector | IP44 | |
| Potencia de salida | ||
| Potencia de salida | 22kW | |
| Tensión de salida | 50 V - 500 V | |
| Corriente de salida máxima | 55 A | |
| Tipo de salida | - CCS2 (predeterminada) - CCS2 y CHAdeMO (opcional) |
|
| Eficiencia | ≤96% | |
| Carga simultánea | 1 | |
| Interfaz de usuario y control | ||
| Interfaz de usuario | Indicadores visuales del estado de carga, pantalla táctil en color de 10 pulgadas | |
| Control de acceso | RFID, Escaneado & Carga | |
| Interfaz de red | Cable Ethernet (RJ45) | |
| Gestión de sitios remotos | Gestor de la red de recarga de Eaton | |
| Mostrar idiomas | Inglés, francés y alemán - otros idiomas previa solicitud | |
| Entorno | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C a +45 °C | |
| Altitud | hasta 2000 m | |
| Instalación | Montaje en pared; montaje en suelo (opcional) | Montado en un carro |
| Humedad | <95% de humedad relativa | |
| Información mecánica | ||
| Dimensiones (Al. x An. x Pr.) en mm | 520 x 630 x 265 | 947 x 984 x 453 |
| Peso neto (sin los cables) | 53 kg | 93 kg |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable | |
| Refrigeración | Forzada por circulación de aire | |
| Longitud del cable de carga | 5 metros | |
| Normativas | ||
| Conformidad | IEC 61851-1 | |
| Grado de protección | IP54 | |
| Resistencia al impacto del cargador | IK10 | |
| Resistencia al impacto (pantalla y RFID) | IK08 | |
| Protocolo de comunicación | OCPP 1.6J o superior | |
| Bidireccional | Preparado para conexión bidireccional Vehículo a Red (V2G) | |
| Protección | Sobrecorriente, subtensión, sobretensión, corriente residual, protección contra sobretensiones, cortocircuito, sobretemperatura, fallo a tierra, aislamiento galvánico | |
| Opciones | ||
| Cable | CHAdeMO | |
| Accesorios de instalación | Pedestal de montaje en suelo | N/D |
| Interfaz de red | 3G/4G | |
| Licencias de software | Eaton Scan & Carga Gestor de la red de carga de Eaton |
|
| Garantía | ||
| Garantía | 2 años | |