Descargar documento () de 20
Interruptor de carga & Envolvente de dispositivos de control

Banda de cobre multicapa xEffect

La banda de cobre multicapa xEffect (CU-BAND) es una barra colectora laminada y aislada que cumple con los más altos estándares técnicos. Con su tecnología avanzada y probada, CU-BAND establece un nuevo punto de referencia en el ámbito de las barras colectoras flexibles. 

CU-BAND se compone de varias láminas de cobre protegidas de forma duradera por un aislamiento especial de PVC de alta calidad. La disposición suelta de las láminas en el aislamiento permite doblarlas y retorcerlas con facilidad, y la fina laminación da a CU-BAND su extraordinaria flexibilidad. La banda de cobre multicapa xEffect es la solución ideal para todas las conexiones eléctricas de los armarios de control y los sistemas de conmutación de baja tensión.

VERSIONES
hasta 1600 A
Destaca por
su flexibilidad
Diseño
Simple y eficiente

Características Principales

Embarrados flexibles, aisladas y laminadas que establecen nuevos estándares

 

Material conductor:

  • Cu-ETP de alta conductividad 99,9 
  • Láminas de cobre estañado 
  • Adecuado para la perforación y el punzonado

 

Aislamiento

  • Resistente, con bordes reforzados 
  • Tensión de funcionamiento 
  • Aislamiento homogéneo y sin tensiones (sin reventones en los bordes) 
  • Mayor resistencia al cortocircuito térmico que las barras o cables comparables 
  • Diferentes colores disponibles
  • Autoextinguible según UL 94 V0

 

General

  • Tensión asignada de empleo: 1000 V AC/1500 V DC (UL máx. 600 V AC)
  • Resistencia de aislamiento: 20 kV/mm
  • Material aislante resistente al calor hasta +105 °C
  • Longitud 2000 mm
  • Homologación UL

Ahorra espacio

CU-BAND es excepcionalmente flexible y puede incluso doblarse. Además, la resistencia de la sección del conductor es muy inferior a la de cualquier cable y, por tanto, permite un radio de curvatura menor, lo que ahorra tiempo y permite trabajar con mayor eficacia.

Flexibilidad

Debido al alto nivel de flexibilidad de la CU-BAND, el número de puntos de contacto es muy inferior al de los sistemas de barras sólidas convencionales. Además, el diseño flexible compensa las tolerancias de construcción durante la instalación, lo que significa que ya no es necesario un doblado adicional, como sería el caso de las barras colectoras sólidas. De este modo, CU-BAND reduce en gran medida el tiempo necesario para la instalación.

Se necesita menos material

La menor sección del conductor de CU-BAND en comparación con los cables de la misma ampacidad reduce la cantidad de material necesario. Su diseño sencillo y eficaz le permite ahorrar tiempo y dinero.

Fiabilidad

CU-BAND mejora la seguridad de sus sistemas e instalaciones: Además de eliminar la necesidad de terminales de cable, CU-BAND también viene con bordes reforzados, alta resistencia al calor, resistencia dieléctrica certificada y aislamiento bien equilibrado. Elija CU-BAND para obtener la máxima fiabilidad.

Todo en su sitio

El proceso especial de producción de CU-BAND permite el uso de diferentes colores de aislamiento. Puede elegir entre una gama de colores estándar (verde/amarillo, azul o negro), lo que le permite codificar por colores las diferentes conexiones dentro del cuadro eléctrico y otros sistemas. Esto no sólo le facilita tener una visión general de sus conexiones, sino que también le proporciona una mayor seguridad. CU-BAND garantiza que todo esté a la vista.

Aparamenta modular: más seguridad, calidad y versatilidad

Nuestra amplia gama de interruptores de caja moldeada NZM de alta calidad y de seccionadores con fusibles XNH también le ofrece la posibilidad de conectar la banda de cobre multicapa xEffect directamente a los terminales de conexión de la aparamenta. Explore toda la gama y ahorre un tiempo valioso cableando su aparamenta con la banda de cobre multicapa xEffect.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces