Descargar documento () de 20
Envolventes

Cajas pequeñas de uso general CI-K, serie Moeller

Las cajas de uso general CI-K de Eaton proporcionan una protección fiable para los interruptores de levas, dispositivos de mando y señalización, magnetotérmicos, convertidores de frecuencia, arrancadores de motor, relés de control, etc., independientemente de la ubicación. Las cajas CI-K ayudan a reducir los costes de instalación gracias a los rieles de montaje premontados, las placas de montaje o las placas adaptadoras especiales. 

Varios tamaños
CI-K1 a CI-K5
Normativas
DIN EN 62208, 60529, UL, CSA

Varias opciones de instalación:

Las cajas Ci-K de Eaton pueden montarse sobre raíl DIN, placa de montaje o placa de montaje empotrada.

Cableado sin prensaestopas

Las membranas flexibles de entrada de cables facilitan enormemente el cableado de las cajas Ci-K1 y Ci-K2.

Pantalla EMC

Las cajas Ci-K de Eaton equipados con interruptores seccionadores T0, P1 y P3 de Eaton están disponibles con pantalla de acero EMC (Compatibilidad Electromagnética) premontada.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces