Un producto, varias aplicaciones. SafeLite es una gama de luminarias antipánico y de vías de escape que también se puede utilizar para señalizar salidas de emergencia adquiriendo los juegos de pictogramas opcionales (que cumplen la norma ISO7010). Las carcasas están disponibles con dos opciones de protección IP (IP42 e & IP65), lo que convierte a las luminarias SafeLite en soluciones ideales para uso en interiores o en entornos industriales.
La amplia gama de accesorios disponibles (caja empotrada, base empotrada, difusor de doble cara y protector de cables) proporciona una mayor flexibilidad y facilidad de integración en el edificio.
Esta gama de luminarias LED autónomas está formada por modelos permanentes y no permanentes, con versiones de 1 y 3 h de duración, con una potencia lumínica de entre 60 lm y 300 lm.
| Referencia | Descripción |
| SL2NM42C1 | SafeLite 20m, NP, IP42, 60lm, 1h |
| SL2NM42C3 | SafeLite 20m, NP, IP42, 60lm, 3h |
| SL2NM42D1 | SafeLite 20m, NP, IP42, 100lm, 1h |
| SL2NM42D3 | SafeLite 20m, NP, IP42, 100lm, 3h |
| SL2NM42E1 | SafeLite 20m, NP, IP42, 150lm, 1h |
| SL2NM42E3 | SafeLite 20m, NP, IP42, 150lm, 3h |
| SL2NM42F1 | SafeLite 20m, NP, IP42, 200lm, 1h |
| SL2NM42F3 | SafeLite 20m, NP, IP42, 200lm, 3h |
| SL2MNM42H1C | SafeLite 20m, PNP, IP42, 300lm, 1h |
| SL2MNM42C1C3A | SafeLite 20m, PNP, IP42, 60lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM42C3C3A | SafeLite 20m, PNP, IP42, 60lm, 3h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM42D1C3A | SafeLite 20m, PNP, IP42, 100lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM42D3C3A | SafeLite 20m, PNP, IP42, 100lm, 3h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM42E1C3A | SafeLite 20m, PNP, IP42, 150lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM42E3C3A | SafeLite 20m, PNP, IP42, 150lm, 3h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM42F1C3A | SafeLite 20m, PNP, IP42, 200lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM42F3C3A | SafeLite 20m, PNP, IP42, 200lm, 3h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65H1C | SafeLite 20m, PNP, IP65, 300lm, 1h |
| SL2MNM65C1C3A | SafeLite 20m, PNP, IP65, 60lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65C3C3A | SafeLite 20m, PNP, IP65, 60lm, 3h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65D1C3A | SafeLite 20m, PNP, IP65, 100lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65D3C3A | SafeLite 20m, PNP, IP65, 100lm, 3h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65E1C3A | SafeLite 20m, PNP, IP65, 150lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65E3C3A | SafeLite 20m, PNP, IP65, 150lm, 3h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65F1C3A | SafeLite 20m, PNP, IP65, 200lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65F3C3A | SafeLite 20m, PNP, IP65, 200lm, 3h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL2MNM65H1C | SafeLite 20m, PNP, IP65, 300lm, 1h |
| SL3MNM42E1C3A | SafeLite 30m, PNP, IP42, 150lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL3MNM42E2C3A | SafeLite 30m, PNP, IP42, 150lm, 2h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL3MNM42F1C3A | SafeLite 30m, PNP, IP42, 200lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL3MNM42F2C3A | SafeLite 30m, PNP, IP42, 200lm, 2h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL3MNM65E1C3A | SafeLite 30m, PNP, IP65, 150lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL3MNM65E2C3A | SafeLite 30m, PNP, IP65, 150lm, 2h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL3MNM65F1C3A | SafeLite 30m, PNP, IP65, 200lm, 1h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| SL3MNM65F2C3A | SafeLite 30m, PNP, IP65, 200lm, 2h, Pictogramas Izquierda/Derecha/Abajo, ISO |
| Referencia | Descripción |
| SL24A | SafeLite 20m, 4x Adh (Izquierda, Derecha, Abajo, Arriba) ISO |
| SL2CD | SafeLite 20m, Difusor cónico |
| SL2PPD | SafeLite 20m, Plexi Plate, Abajo |
| SL2PPDD | SafeLite 20m, Plexi Plate, Abajo/Abajo |
| SL2PPLR | SafeLite 20m, Plexi Plate, Izquierda/Derecha |
| SL2RB | SafeLite 20m, Base empotrada |
| LUM10418 | SafeLite 20m, Red de protección |
| SL2WB | SafeLite 20m, Base para hormigón |
| SL2OP | SafeLite 20m, Difusor opal |
| SL34A | SafeLite 30m, 3x Adh (Izquierda, Derecha, Abajo, Arriba) ISO |
| SL3CD | SafeLite 30m, Difusor cónico |
| SL3PPD | SafeLite 30m, Plexi Plate, Abajo |
| SL3PPDD | SafeLite 30m, Plexi Plate, Abajo/Abajo |
| SL3PPLR | SafeLite 30m, Plexi Plate, Izquierda/Derecha |
| SL3RB | SafeLite 30m, Base empotrada |
| Tipo de montaje: | Montaje en Techo / Pared | Montaje en Superficie / Empotrado | Soporte de Pared |
| Fuente de luz: | LED no intercambiable |
| Material de carcasa: | Policarbonato |
| Color de la carcasa: | Blanco |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Clase de protección: | II |
| Grado de protección (IP): | IP42 | IP65 |
| Autonomía: | 1h | 2h | 3h |
| Flujo luminoso en emergencia: | 60lm a 300lm |
| Distancia de visualización: | 20m | 30m |
| Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): | IK04 | IK07 |
| Funcionamiento: | No permanente | Permanente / No permanente |
| Tecnología: | Autónoma |
| Tipo de producto: | Emergencias & Señalizaciones de salida |