Las fuentes de luz dobles de alta intensidad BeamLite II de Eaton ofrecen una iluminación eficaz de vías de evacuación largas y estrechas, pero también pueden proporcionar una amplia cobertura general de áreas concretas cuando se colocan a cualquier grado entre ellas en lugares donde se requiere mayor iluminación. Además, ofrece una solución completa con una sola luminaria para iluminar, por ejemplo, una fábrica de grandes dimensiones, un centro comercial o un lugar de ocio.
Con un grado de protección IP65 y resistencia a impactos IK07, la BeamLite II puede utilizarse incluso en los entornos más hostiles, mientras que el nuevo diseño, con baterías compactas y eficientes, y cabezales de luz LED incluidos en la misma unidad, también hace que estos accesorios de iluminación de emergencia sean aptos para usos comerciales.
Esta gama de luminarias autónomas de haz luminoso incluye versiones de 1 h y 3 h de duración, con una potencia lumínica de entre 400 y 800 lm.
BeamLite II está diseñada para utilizarse como iluminación en vías de evacuación o áreas abiertas en el mismo dispositivo. Ofrece al usuario/instalador la capacidad de definir la distribución de luz que mejor se ajusta a la aplicación.
Además, el usuario puede dirigir la salida de luz para probar la dirección de la luz del producto mediante un botón de prueba e instalar los cabezales de luz que mejor se adapten a la aplicación.
La programación E-focus permite seleccionar la iluminación que el usuario necesita para la aplicación. Tanto la iluminación antipánico de área amplia como la iluminación de enfoque estrecho son posibles desde la misma luminaria. Solo tiene que seleccionar un enfoque amplio o estrecho mediante el botón de punto de prueba.
| Referencia | Descripción |
| BL2MC-C1 | BeamLite II 2x200lm 1h |
| BL2MD-E1 | BeamLite II 2x400lm 1h |
| BL2MD-E3 | BeamLite II 2x400lm 3h |
| Tipo de montaje: | Montaje en Techo / Pared | Montaje en Superficie |
| Fuente de luz: | LED no intercambiable |
| Material de carcasa: | Policarbonato |
| Color de la carcasa: | Blanco |
| Tensión de alimentación nominal, Frecuencia: | 220 - 240 V AC, 50/60Hz |
| Clase de protección: | II |
| Grado de protección (IP): | IP65 |
| Autonomía: | 1h | 3h |
| Flujo luminoso en emergencia: | 400lm to 800lm |
| Distancia de visualización: | N/A |
| Grado de resistencia mecánica al impacto (IK): | IK07 |
| Funcionamiento: | No permanente |
| Tecnología: | Autónoma |
| Tipo de producto: | Alumbrado de emergencia |