El BeamTech CG-S de Eaton es una luz de emergencia de baterías centralizadas con uno o dos cabezales de luz de alta intensidad.
Proporciona una solución flexible tanto para la iluminación antipánico de zonas amplias como para la iluminación estrecha de vías de evacuación o para resaltar los equipos de seguridad, como los extintores, de acuerdo con la norma EN1838.
Está diseñado como una alternativa estética a las soluciones tradicionales de luminaria de emergencia, lo que lo convierte en una buena opción para las zonas públicas. Su grado de protección IP65 y su resistencia a los impactos IK07 también lo hacen idóneo para aplicaciones industriales como fábricas o almacenes.
BeamTech CG-S es una luz multipropósito que ofrece iluminación de rutas de escape o áreas abiertas con la capacidad de definir la distribución de la luz para adaptarse a la aplicación simplemente seleccionando un enfoque amplio o estrecho a través de la configuración del puente.
La estrecha distribución de la luz puede utilizarse para iluminar las vías de escape desde lejos, lo que puede significar alturas extremas.
La amplia distribución del haz de luz se puede utilizar para grandes áreas en las que no se ha definido una ruta de escape fija, lo que significa que es necesario iluminar toda la zona.
BeamTech CG-S es la luz ideal para proporcionar 5 lx verticalmente en equipos de seguridad como los descritos en la norma EN 1838.
Gracias a sus cabezales luminosos flexibles, permite destacar fácilmente los equipos de seguridad desde distintas posiciones de montaje.
BeamTech CG-S está diseñado para proporcionar una instalación rápida con un fácil acceso a la unidad a través de una carcasa con clips y la entrada de cables desde el lado o la parte trasera del accesorio.
Los puntos de entrada están equipados con prensaestopas incorporados, colocados en el interior de la fuente de alimentación, asegurando siempre la protección IP sin que la estética se vea afectada.
Las aberturas en la base permiten la entrada de cables por la parte trasera y lateral.
Una herramienta inteligente incluida en la caja permite fijar rápidamente la carcasa y apretar la tuerca del prensaestopas integrado.
Dos entradas de cables integradas para cables de hasta Ø 12 mm.
La membrana flexible del prensaestopas permite una inserción sencilla del cable: el cable se puede empujar fácilmente.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Código de pedido | Descripción |
| BT1SRB | Base empotrada BeamTech para 1 cabezal de luz |
| BT2SRB | Base de empotrar BeamTech para 2 cabezales de luz |
| BTSGRID | Rejilla de protección BeamTech (53x30x22 cm) |
| Flujo luminoso ΦN | BT1S-CCGS: 1 x 400 lm BT2S-ECGS: 2 x 400 lm |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal | 100% |
| Material de la carcasa | Policarbonato (resistente al hilo luminoso de 850 °C) |
| Color de la carcasa | RAL 9003 |
| Peso | BT1S-CCGS: 0,75 kg BT2S-ECGS: 1,2 kg |
| Tipo de montaje | Montaje en la pared o en el techo, empotrado con base opcional |
| Categoría de protección | IP65 |
| Clase de aislamiento | II |
| Resistencia a los impactos mecánicos | IK07 |
| Terminales de suministro | 3 x 2 x 2,5 mm2 (máx. 2 A) |
| Alientación de entrada | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176-275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V) | BT1S-CCGS: 20 mA BT2S-ECGS: 42 mA |
| Consumo de energía en funcionamiento (potencia aparente/potencia efectiva) | BT1S-CCGS: 7,5 VA / 4,4W BT2S-ECGS: 10,5 VA / 8,7 W |
| Sobrecorriente de conexión | BT1S-CCGS: 1,1 A BT2S-ECGS: 1,4 A |
| Temperatura ambiente admisible | 20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | 1 (2) x 12 LEDs anchos / 1 (2) x 12 LEDs estrechos |