BeamLite II CG-S ofrece una solución tanto para la iluminación antipánico de zonas amplias como para la iluminación estrecha de vías de evacuación o para resaltar equipos de seguridad como extintores de acuerdo con la norma EN1838.
Con un grado de protección IP65 y resistencia a los impactos IK07, esta luminaria está bien equipada para aplicaciones industriales como fábricas o almacenes.
Con dos opciones de luz integradas, BeamLite II CG-S es una herramienta versátil para múltiples aplicaciones. La opción de haz estrecho puede utilizarse para iluminar las vías de escape también desde puntos de instalación altos. La opción de haz ancho puede utilizarse para la iluminación de zonas amplias o la iluminación antipánico. Los cabezales ajustables permiten dirigir fácilmente la luz hacia donde se necesita, incluso cuando la situación de la instalación no sea la ideal.
BeamLite II CG-S es un producto aplicable a la iluminación de vías de escape o áreas abiertas que ofrece la posibilidad de definir la distribución de la luz que se ajusta a la aplicación. Basta con seleccionar el enfoque amplio o estrecho mediante la configuración de los puentes.
La estrecha distribución de la luz puede utilizarse para iluminar las vías de escape desde lejos, lo que puede significar alturas extremas.
La amplia distribución de la luz se puede utilizar para grandes áreas en las que no se ha definido una ruta de escape fija, lo que significa que es necesario iluminar toda la zona.
Tres opciones de entrada de cables
BeamLite II CG-S cuenta con tres entradas de cable para su uso con prensaestopas y una entrada compatible con BESA en la parte posterior.
Niveles incorporados
Se incluyen indicadores de nivelación para facilitar el ajuste de la carcasa durante la instalación.
Mecanismo de bloqueo
Un mecanismo de bloqueo adicional impide el cambio accidental de la configuración del cabezal de luz.
Las lámparas pueden girar en torno a dos ejes diferentes para lograr la máxima flexibilidad. Los puntos de parada incluidos evitan que se dañe la luminaria por girar demasiado.
La información de grados grabada y los puntos de retención en pasos de 15° ayudan a configurar la luminaria de acuerdo con el esquema de iluminación.
Puntos de instalación exteriores
Puntos de instalación en el perímetro exterior, asegurando la protección IP65.
| Código de pedido | Descripción |
| BL2M-ECGS | BeamLite II CG-S, 2 x 400 lm, IP65 |
| BL2M-EEC | BeamLite II EC 1.5, 2 x 400 lm, IP65 |
| Código de pedido | Descripción |
| BTLGRID | Rejilla de protección para BeamLite II |
| Flujo luminoso ΦN | 2 x 400 lm |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal | 100% |
| Material de envolvente: | Policarbonato (resistente al hilo luminoso de 850 °C) |
| Color de carcasa: | RAL 9003 |
| Peso | BL2M-ECGS: 1,6 kg BL2M-EEC: 1,7 kg |
| Tipo de montaje | Montaje saliente en pared o techo |
| Categoría de protección | IP65 |
| Clase de aislamiento | II |
| Resistencia a los impactos mecánicos | IK07 |
| Terminales de suministro | 3 x 2 x 2,5 mm² (máx. 2 A) |
| Alientación de entrada | BL2M-ECGS: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176-275 V DC BL2M-EEC: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V) | BL2M-ECGS: 42 mA |
| Consumo de energía en funcionamiento (potencia aparente/potencia efectiva) | BL2M-ECGS: 10,5 VA / 8,7 W BL2M-EEC: 10,9 VA / 8,3 W |
| Sobrecorriente de conexión | BL2M-ECGS: 1,4 A BL2M-EEC: 12,5 A |
| Temperatura ambiente admisible | -20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | 2 x 12 LEDs anchos / 2 x 12 LEDs estrechos |