Velos es una gama de luminarias para la señalización de salidas de emergencia diseñada y equipada con soluciones técnicas que hacen que sea idónea para una amplia variedad de usos.
Gracias a la selección de etiquetas para las señales de salida de emergencia, la gama Velos es adecuada para satisfacer los requisitos de iluminación de salidas de emergencia en distintos lugares, como oficinas, restaurantes, hoteles, hospitales y usos comerciales generales.
Una gama completa de accesorios, como la base empotrada para su instalación en falsos techos, base lateral y trasera, así como opciones para su instalación en suspensión, brindan una gran variedad de posiciones de montaje. Velos está equipada con una fuente de luz LED que ofrece una iluminación excelente y uniforme de la leyenda en cumplimiento de los requisitos que establece la norma EN1838.
Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.
Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.
¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.
| Código de pedido | Descripción |
| O-ES-CG-S | Velos LED CG-S, unidad de alimentación, juego de montaje para Velos incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones), sin panel |
| O-ES-MAINS | Velos LED 230 V AC, Unidad de alimentación, juego de montaje para Velos incl. alimentación LED, sin panel |
| Código de pedido | Descripción |
| O-ESP-I2R | Velos 30m Pictograma Lateral a la Habitación, ISO |
| O-ESP-I2W | Velos 30m Pictograma Lateral a la Pared, ISO |
| O-ESP-ID | Velos 30m Pictograma Abajo/Bajo, ISO |
| O-ESP-IDD | Velos 30m Pictograma Abajo/Arriba, ISO |
| O-ESP-ILR | Velos 30m Pictograma Izquierda/Derecha, ISO |
| O-ESP-IU | Velos 30m Pictograma arriba/en blanco, ISO |
| O-ESP-IUU | Velos 30m Pictograma Arriba/Arriba, ISO |
| O-ESP-WIDD | Velos 30m Pictograma Rueda Abajo/Anda, ISO |
| O-ESP-WILR | Velos 30m Pictograma Rueda Izquierda/Derecha, ISO |
| O-ESP-FHD | Manguera de incendios Velos 30 m. |
| O-ESP-FH-EXT | Extintor Velos 30m Manguera de Fuego & |
| O-ESP-H | Velos 30m Pictograma Hidrante rojo |
| O-ESP40-IDD | Velos 40m Pictograma Abajo/Arriba, ISO |
| O-ESP40-ILR | Velos 40m Pictograma izquierda/derecha, ISO |
| O-ESP40-WIDD | Velos 40m Pictograma Rueda Abajo/Anda, ISO |
| O-ESP40-WILR | Velos 40m Pictograma Rueda Izquierda/Derecha, ISO |
| Código de pedido | Descripción |
| O-ESA-BMB | Base de montaje trasero Velos |
| O-ESA-FLEX | Junta Velos Wall FLEXI |
| O-ESA-LMB | Base de montaje lateral Velos |
| O-ESA-PS30 | Suspensión de tubo Velos 48 cm (ISO30061) |
| O-ESA-RB | Base empotrable Velos |
| O-ESA-RSA | Cuerda de suspensión ajustable Velos |
| O-ESA-RSA-5M | Cuerda de suspensión ajustable Velos 5M |
| Distancia de visibilidad: | 30 m y 40 m |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
100 % |
| Material de carcasa: | Policarbonato |
| Color de carcasa: | Blanco RAL 9016 |
| Peso: | Fuente de alimentación O-ES-CG-S 0,35 kg Señal de salida O-ESP-xxx (30 m) 0,55 kg Señal de salida O-ESP40-xxx (40 m) 0,87 kg PSU O-ES-MAINS 0,37 kg Señal de salida O-ESP-xxx (30 m) 0,55 kg Señal de salida O-ESP40-xxx (40 m) 0,87 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared y techo |
| Bornes de conexión: | 2 x 2 x 2,5 mm² |
| Tensión de conexión: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 230 V CA, 50/60 Hz |
| Consumo de corriente funcionamiento con batería (220 V): |
20 mA |
| Potencia absorbida de red eléctrica funcionamiento (potencia aparente / potencia efectiva): |
CG-S: 7,5 VA / 4,5 W Red eléctrica 6,5 VA / 3,6 W |
| Temperatura ambiente admisible: | desde -5 ºC hasta +40 ºC |
| Fuente de luz: | Tira de 24 LEDs |