La Step Light 91011 LED CG-S consta de una robusta carcasa de aluminio a prueba de agua y polvo (IP65). La iluminación amplia y uniforme de los escalones está garantizada por una óptica LED especial integrada en la placa de cubierta.
La luminaria se ha desarrollado para aplicaciones en las que las personas están situadas en posiciones más profundas, por ejemplo, en las salas de conferencias. Una disposición óptica especial evita cegar a los que están de cara al público.
Para adaptarse a las variaciones de la luminosidad ambiental, la potencia luminosa de los LED puede ajustarse fácilmente a cuatro niveles mediante un pequeño interruptor en la luminaria. La luminaria puede instalarse fácilmente en paredes huecas o escalones de madera con las garras de montaje laterales. Para la instalación en mampostería u hormigón, se dispone de una caja de acero adicional.
La luminaria de seguridad 91011 LED CG-S está especialmente diseñada para la iluminación de vías de evacuación.
Con protección IP65, puede utilizarse en exteriores o en zonas de mucho tránsito y su instalación en los pasos es sencilla y rápida.
| Código de pedido | Descripción |
| 40071352091 | 91011 LED CG-S, Lámpara de peldaño IP65 con alimentación LED, tecnología CG-S y placa de circuito impreso LED (4000 K), incluida la fijación para el montaje en paredes huecas |
| 40071354961 | Caja empotrada para la Luminaria 91011 LED CG-S, para revoque o para instalación en hormigón |
| Flujo luminoso - mín. |
33 lm |
| Flujo lumínico ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
100 % |
| Material de envolvente: | Aluminio fundido a presión |
| Color de la carcasa: | Antracita RAL 7016 (Bisel) |
| Peso: | 0,57 kg |
| Tipo de montaje: | Empotrado en la pared o en el escalón |
| Terminales | Terminal de abrazadera 2 x 3 x 2,5 mm² |
| Tensión de conexión | 220 – 240 V, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V) | 10 mA |
| Potencia absorbida mediante red eléctrica (potencia aparente / potencia efectiva) |
4,6 VA / 2,1 W |
| Sobrecorriente de conexión | 1,5 A |
| Temperatura ambiente admisible: | -20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | 7 x 0,2 W LED / 4000 K |