Descargar documento () de 20
Luminarias

Planète Tube - Batería centralizada de seguridad y señal de salida

Planete Tube es una luminaria de seguridad diseñada con un concepto de carcasa tubular. Encaja perfectamente con las tendencias de diseño de la iluminación general, y es muy valorada por su solidez y estanqueidad.

Su carcasa de policarbonato y acero inoxidable ofrece un grado de protección IP66/68, además de protección contra impactos.

Esta gama de luminarias, con una vida útil de 10 años, tiene un diseño ecológico que cumple las últimas normas medioambientales. El uso de LEDs, componentes de larga duración, reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.

Diseño puro
Carcasa robusta para entornos ambientales de alta humedad, polución o partículas en el ambiente propios de zonas industriales o también para un uso arquitectónico
Larga duración
No es necesario sustituir piezas de repuesto durante 10 años
Abrazaderas de manguera perforadas
Apriete rápido

Características

  • Certificado según NF EN 60598.2.22/NFC 71802
  • Diámetro 100 mm - la vía de salida y el antipánico son idénticos en apariencia
  • Líneas limpias y diseño sencillo
  • Tira de LEDs para reducir el deslumbramiento
  • Abrazaderas de manguera perforadas para un apriete rápido
  • Ajustable en 360º
  • Conexión de terminales sin tornillos
  • Se suministra con prensaestopas metálico

Alto grado de protección contra agua, polvo e impactos

Gracias al cuerpo del tubo de policarbonato, al tapacubos de acero inoxidable y a su diseño sellado, el Planete Tube tiene la clasificación IP66/68 e IK10. Está especialmente indicada para fábricas, almacenes, aparcamientos subterráneos, talleres, túneles y edificios con diseños industriales.

Más de 50 años de experiencia en evacuación segura

Eaton ofrece una amplia gama de luminarias de salida de emergencia y de seguridad. Con la tecnología CEWA GUARD & STAR disponible de serie, ofrecen la base para minimizar los costes de inspección y mantenimiento. La innovadora tecnología de iluminación combinada con los LEDs de alta eficiencia garantizan hasta un 70 % menos de consumo de energía y unos costes de mantenimiento significativamente menores con una vida útil de hasta 50.000 horas.
Especificaciones

Referencias de productos

Código de pedido Descripción
LUM22251 Planète 220/400 Tube CG-S, Luminaria de seguridad con alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones)
LUM22151 Planète 220/400 Tube, Luminaria de seguridad Planete Tube, incl. alimentación LED, 230 V AC
LUM22153 Planète 24-48/400 Tube, Luminaria de seguridad Planete Tube, incl. alimentación LED, 24-48 V DC
LUM22250 Planète 220/45 Tube CG-S, Luminaria de señalización de salida por una cara, incl. alimentación LED, tecnología CG-S (20 direcciones) y pictogramas (abajo, izquierda, derecha)
LUM22150 Planète 220/45 Tubo, Luminaria de señalización de salida por una cara, incl. alimentación LED y pictogramas (abajo, izquierda, derecha), 230 V AC
LUM22152 Planète 24-48/45 Tubo, Luminaria de señalización de salida por una cara, incl. alimentación LED y pictogramas (abajo, izquierda, derecha), 24-48 V DC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso Luminaria de señal de salida: 70 lm
Luminarias de emergencia: 400 lm
Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal 100 %
Distancia de visibilidad: Luminaria de señal de salida
Material de envolvente: Tubo: policarbonato
Bridas, abrazaderas y tornillos de sujeción: acero inoxidable
Color de la carcasa: Acero inoxidable
Peso: 1,8 kg
Tipo de montaje: Montaje en pared y techo
Bornes de conexión: 3 x 2,5 mm2
Tensión de conexión: LUM22251: 220 - 240 V, 50/60 Hz
176 – 275 V DC
LUM22151: 230 V, 50/60 Hz, 220 V DC
LUM22153: 24 - 48 V DC
LUM22250: 220 - 240 V, 50/60 Hz
176 – 275 V DC
LUM22150: 230 V, 50/60 Hz / 220 V DC
LUM22152: 24 - 28 V DC
Consumo de energía en funcionamiento (potencia aparente/potencia efectiva) LUM22251: 13 VA / 6,8 W
LUM22151: 9,9 VA / 6,4 W
LUM22153: 6 W
LUM22250: 13 VA / 6,8 W
LUM22150: 9,9 VA / 6,4 W
LUM22152: 6W
Temperatura ambiente admisible: -20 °C a +40 °C
Fuente de luz: 32 x LEDs
Descargar enlaces