El Planet 400 Disc CG-S permite una iluminación especialmente eficaz de las vías de evacuación de emergencia con una baja carga conectada y, por lo tanto, bajos costes de energía.
Un diseño sin tornillos y un mecanismo especial de encaje permiten abrir y cerrar la luminaria con facilidad y seguridad Utilizando la tecnología de guía de luz hemos creado un diseño delgado con sólo 25 mm de profundidad y una alta uniformidad del área de salida de luz.
Los LEDs están cubiertos y no son visibles, por lo que el deslumbramiento es muy reducido. La distribución difusa y simétrica de la iluminación permite el uso universal tanto en el techo como en la pared.
Al desarrollar la luz de seguridad Planete 400 Disc se tuvieron en cuenta todos los pasos de la instalación y el mantenimiento. Un mecanismo único de encaje elimina la necesidad de tornillos y proporciona un fácil acceso.
Mientras que un alojamiento incorporado para la rosca metálica del cable hace que el montaje sea rápido y sin complicaciones.
| Código de pedido | Descripción |
| LUM22136 | Planet 400 Disc CG-S, para montaje en la pared y en el techo, incluye alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| LUM22132 | Planet 400 Disc, para montaje en pared y techo, incluida la fuente de alimentación LED, 24 - 48 V DC |
| LUM22133 | Planet 400 Disc, para montaje en pared y techo, incluida la alimentación LED, 230 V AC / 220 V DC |
| Código de pedido | Descripción |
| LUM10541 | Kit de empotramiento para Planet 400 Disc CG-S, para falso paredes o techos con un grosor de pared de hasta 55 mm, Profundidad de empotramiento: 45 mm + grosor de la pared, ø de corte = 200 mm |
| Flujo luminoso ΦN: | CG-S: 360 lm 400 lm |
| Flujo luminoso Φ E/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal | 100 % |
| Material de carcasa: | PC, Aluminio |
| Color de carcasa: | Blanco RAL 9010, Aluminio |
| Peso: | 0,065 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje saliente en pared o techo |
| Bornes de conexión: | 3 x 2 x 2,5 mm² |
| Tensión de conexión: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC LUM22132: 24 – 48VDC LUM22133: 230 V AC, 50 Hz, 220 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V): | CG-S 24 mA |
| Potencia absorbida mediante red eléctrica (potencia aparente / potencia efectiva): |
8,0 VA / 5 W LUM22132: 6 W LUM22133: 14VA / 6,5 W |
| Temperatura ambiente admisible: | CG-S: -20°C a +40°C 20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | LED 8 x 0,5 W |