Descargar documento () de 20
Luminarias

Controladores de LED para luminarias de baterías centralizadas, incluida la Monitorización CG-S

Módulo de alimentación y monitorización de LEDs para una conexión en serie de LEDs (1-8 LEDs, 350mA, 1-5 LEDs, 500mA, 1-3 LEDs, 700mA, 1-2 LEDs, 1000mA) con módulo de monitorización integrado para la monitorización de una luminaria (sin línea de datos adicional) y 20 direcciones para la monitorización de funciones (tecnología CEWA GUARD).

Existen tres tipos de módulos de alimentación y control de LEDs. Los tipos SLS son adecuados para las aplicaciones estándar típicas. Los tipos SLR están especialmente diseñados para su instalación en cajas de distribución empotradas. Los tipos SLI cumplen requisitos más exigentes, como la alimentación de hasta 8 LEDs, un rango de temperatura más amplio e incluso la monitorización de un solo LED.

Los modos de conmutación (luminarias de emergencia permanentes o no permanentes y conmutadas) se pueden programar libremente en un circuito sin necesidad de una línea de datos adicional a las luminarias en combinación con sistemas de iluminación de emergencia adecuados (con tecnología STAR).

Mensaje de error en caso de: Interrupción en la conexión en serie de los LEDs o cortocircuito en los terminales de salida. Identificación segura de fallos incluso si un LED falla gracias a la monitorización individual única (tecnología SLI = Single LED monitoring Intelligence). Zona de temperatura ambiente ampliada de -40°C a +50°C.

Tecnología SLI
Identificación fiable de fallos a nivel de LED
Adecuado hasta -40°C
Para el funcionamiento en condiciones ambientales extremas
Modo de conmutación libre
Programación y control automático de funciones de hasta 20 luminarias por circuito

Características

  • Identificación segura de fallos incluso si falla un LED (tecnología SLI)
  • Adecuado para el funcionamiento en condiciones ambientales frías de hasta -40°C, por ejemplo, en instalaciones de almacenamiento en frío
  • Bajos costes de funcionamiento gracias a la disminución de las pérdidas en espera < 0,5 W
  • Dimensiones minimizadas sobre la base de la sección transversal convencional de la T5 EVG (Al x An: 21 x 30 mm) para facilitar el montaje en luminarias estrechas
  • Sin conexión  de conductor  de protección Para el uso en luminarias con clase de aislamiento I o II
  • Posibilidades de montaje variables para diferentes posiciones de montaje (horizontal o lateral)
  • Evitar fallos en la instalación debido a que la conexión a la red está protegida contra la inversión de la polaridad
  • Reducción del esfuerzo de inspección gracias a la tecnología CEWA GUARD- y STAR+: Monitorización automática del funcionamiento de hasta 20 luminarias por circuito
  • Reducción de los costes de instalación gracias a la tecnología STAR: Funcionamiento mixto libremente programable de los modos de conmutación por luminaria en un circuito
  • Reducción de los gastos de instalación, ya que no se necesita una línea de datos adicional hasta las luminarias 

Mayor seguridad gracias a la supervisión inteligente de los LEDs individuales (sólo módulos SLI)

eaton-ceag-el-cps-modules-sli-graphic.jpg
Identificación segura de fallos incluso si falla un LED (tecnología SLI)

La nueva tecnología SLI (Single LED monitoring Intelligence o Inteligencia de monitorización de un solo LED) permite emitir un mensaje de error seguro incluso si falla un solo LED. De este modo, se pueden supervisar individualmente hasta 8 LEDs conectados en serie.

En combinación con una prueba de funcionamiento automática, esto señala una emisión de flujo luminoso reducida de la luminaria debido a un LED defectuoso y el personal de servicio puede iniciar inmediatamente los trabajos de reparación necesarios.

El mantenimiento de la seguridad del edificio mediante el cumplimiento de los parámetros de iluminación requeridos para el alumbrado de seguridad mejora considerablemente con este procedimiento.

eaton-ceag-el-cps-low-temperature-series-with-icon.jpg

Control en temperaturas frías y extremas (sólo módulos SLI)

La gama de controladores LED es apta para funcionar en condiciones ambientales frías de hasta -40°C, como las instalaciones de almacenamiento en frío. 

Además, los nuevos módulos de alimentación LED SLI pueden utilizarse en condiciones de temperatura extremas en el rango de - 40° C a + 50° C. Las aplicaciones posibles de estos nuevos módulos de alimentación cubren, por tanto, una gran cantidad de aplicaciones.

ENEC: certificado expedido por un centro de pruebas independiente

El símbolo ENEC (European Norms Electrical Certification, certificación eléctrica de normas europeas) es un símbolo de examen europeo creado por el CENELEC (Comité Europeo de Normalización Eléctrica) que confirma que el dispositivo en el que se fija este símbolo cumple automáticamente todos los requisitos del laboratorio de pruebas europeo.

Todos los módulos de Eaton deben someterse a estas estrictas pruebas y luego se les permite mostrar este símbolo.

enec-logo-black.jpg

Los módulos inteligentes garantizan una mayor seguridad

Con los módulos de monitorización, los balastos electrónicos o los módulos de alimentación LED de Eaton, las luminarias de los sistemas de iluminación general de cualquier fabricante pueden conectarse a los sistemas de baterías centralizadas y, por tanto, integrarse en el concepto de iluminación de emergencia del edificio.

Los módulos adaptados a las necesidades de las instalaciones de sistemas de baterías centralizadas permiten supervisar y controlar hasta 20 luminarias en un solo circuito.

Con los balastos, las luminarias de un mismo circuito pueden funcionar en diferentes modos de conmutación, como luz mantenida, luz no mantenida o luz mantenida conmutada. En el caso de los N-EVG (balastos electrónicos), el nivel de iluminación de emergencia de cada lámpara puede ajustarse individualmente para el funcionamiento con batería entre el 30 y el 100 % del flujo luminoso nominal.

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

REFERENCIAS DE PRODUCTOS

Módulos

Sin embalaje individual
Código de pedido
Embalaje individual
Código de pedido
Descripción
40071349560 40071355260 V-CG-SLI 350
40071349561 40071355261 V-CG-SLI 500
40071349562 40071355262 V-CG-SLI 700
40071349563 40071355263 V-CG-SLI 1000
40071352419 40071352449 V-CG-SLS 28
40071352417 40071352447 V-CG-SLS 28
40071352418 40071352448 V-CG-SLS 28
40071352369 40071355264 V-CG-SLS 28
40071352399 40071355265 V-CG-SLS 701
40071352420 40071352450 V-CG-SLR 350
40071352421 40071352451 V-CG-SLR 28
  40071351928 Carcasa del módulo con alivio de manchas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos técnicos V-CG-SLI 350 V-CG-SLI 500 V-CG-SLI 700 V-CG-SLI 1000
Lado primario (datos válidos para plena carga)        
Intervalos de tensión nominal  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Pérdida de energía en standby  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz)
Consumo de corriente 220 V DC 43 mA 43 mA 43 mA 38 mA
Alientación de entrada  11,6 VA / 10,7 W 11,5 VA / 11,3 W 10,9 VA / 9,5 W 9,5 VA / 7,8 W
Factor de potencia  0,9 0,9 0,88 0,8
Sobrecorriente de conexión  ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A
Frecuencia de conmutación  30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz
Terminales de conexión  Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa
Lado secundario        
Intensidad de salida  350 mA +/- 10% 500 mA +/- 10% 700 mA +/- 10% 1000 mA (1 LED) / 880 mA (2 LED) +/- 10%
Tensión de salida  30 V DC (tensión de circuito abierto) +/- 10%. 30 V DC (tensión de circuito abierto) +/- 10%. 30 V DC (tensión de circuito abierto) +/- 10%. 30 V DC (tensión de circuito abierto) +/- 10%.
Tensión de salida en funcionamiento  25 V +/- 10 % (8 LEDs) 16,5 V +/- 10 % (5 LEDs) 11,0 V +/- 10 % (3 LEDs) 8 V +/- 10 % (2 LEDs)
Carga de lámparas  1-8 LEDs (corriente nominal 350 mA), conexión en serie (UF = 2,85 ... 3,12 V) 1-5 LEDs (corriente nominal 500 mA), conexión en serie (UF = 2,85 ... 3,3 V) 1-3 LEDs (corriente nominal 700 mA), conexión en serie (UF = 2,85 ... 3,67 V) 1-2 LEDs (corriente nominal 1000 mA), conexión en serie (UF = 2,85 ... 4,0 V)
Potencia de salida (máx.)  8,75 W 8,5 W 8,05 W 7,04 W
Terminales de conexión  1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa 1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa 1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa 1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa
Longitud de línea máxima  0,5 m (módulo - LED) 0,5 m (módulo - LED) 0,5 m (módulo - LED) 0,5 m (módulo - LED)
Tipo de montaje  Para montar en luminarias con categoría de protección I o II Para montar en luminarias con categoría de protección I o II Para montar en luminarias con categoría de protección I o II Para montar en luminarias con categoría de protección I o II
Grado de protección  IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura ambiente admisible  ta = –40 °C a +50 °C ta = –40 °C a +50 °C ta = –40 °C a +50 °C ta = –40 °C a +50 °C
Temperatura de punto de prueba máxima permitida  tc = 70 °C tc = 70 °C tc = 70 °C tc = 70 °C
Dimensiones en mm (An. x Al. x Pr.) 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21
Material de la carcasa / Color  Policarbonato ignífugo / gris Policarbonato ignífugo / gris Policarbonato ignífugo / gris Policarbonato ignífugo / gris
Peso  0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg
Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal (EBLF)  100 % 100 % 100 % 100 %
Datos técnicos V-CG-SLS 28 V-CG-SLS 28 V-CG-SLS 28 V-CG-SLS 701
Lado primario (datos válidos para plena carga)        
Intervalos de tensión nominal  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Pérdida de energía en standby  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz)
Consumo de corriente 220 V DC 41 mA (230 V AC) / 26 mA (220 V DC) 36 mA (230 V AC) / 21 mA (220 V DC) 24 mA (230 V AC) / 15 mA (220 V DC) 33 mA (230 V AC) / 21 mA (220 V DC)
Alientación de entrada  9,4 VA (230 V AC) 8,2 VA (230 V AC) 6,0 VA (230 V AC) 7,3 VA (230 V AC)
Factor de potencia  0,60...0,70 0,55 0,57 0,59
Sobrecorriente de conexión  ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A
Frecuencia de conmutación  132 kHz 132 kHz 132 kHz 132 kHz
EEI A2 A2 A2 A2
Terminales de conexión  Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa
Lado secundario        
Intensidad de salida  350 mA (corriente constante) 500 mA (corriente constante) 500 mA (corriente constante) 700 mA (corriente constante)
Tensión de salida  14,5 V DC (intensidad de circuito abierto) 8,3 V DC (intensidad de circuito abierto) 4,2 V DC (intensidad de circuito abierto) 4,0 V DC (intensidad de circuito abierto)
Carga de lámparas  1-4 LEDs (intensidad asignada de empleo 350 mA, UF = 3,0 ... 3,3 V), conexión en serie . 2 x LED (intensidad asignada de empleo 500 mA, UF = 2,5 ... 3,5 V), conexión en serie . 1 x LED (intensidad asignada de empleo 500 mA), (UF = 2,5...3,85 V) 1 x LED (intensidad asignada de empleo 700 mA), (UF = 2,5...3,85 V)
Potencia de salida (máx.)  4,62 W 3,2 W 2,0 W 2,7 W
Terminales de conexión  1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa 1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa 1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa 1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa
Longitud de línea máxima  1 m (módulo - LED) 1 m (módulo - LED) 1 m (módulo - LED) 1 m (módulo - LED)
Tipo de montaje  Para montar en luminarias con categoría de protección I o II Para montar en luminarias con categoría de protección I o II Para montar en luminarias con categoría de protección I o II Para montar en luminarias con categoría de protección I o II
Grado de protección  IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura ambiente admisible  ta = –20 °C a +50 °C ta = –20 °C a +50 °C ta = –20 °C a +50 °C ta = –20 °C a +50 °C
Temperatura de punto de prueba máxima permitida  tc = 60 °C tc = 60 °C tc = 60 °C tc = 60 °C
Dimensiones en mm (An. x Al. x Pr.) 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21
Material de la carcasa / Color  Policarbonato ignífugo / gris Policarbonato ignífugo / gris Policarbonato ignífugo / gris Policarbonato ignífugo / gris
Peso  0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg
Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal (EBLF)  100 % 100 % 100 % 100 %
Datos técnicos V-CG-SLS 28 V-CG-SLR 350 V-CG-SLR 28
Lado primario (datos válidos para plena carga)      
Intervalos de tensión nominal  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Pérdida de energía en standby  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz)
Consumo de corriente 220 V DC 35 mA (230 V AC) / 20 mA (220 V DC) 36 mA (230 V AC) / 22 mA (220 V DC) 35 mA (230 V AC) / 20 mA (220 V DC)
Alientación de entrada  8,1 VA (230 V AC) 8,2 VA (230 V AC) 8,1 VA (230 V AC)
Factor de potencia  0,45 ... 0,60 0,60 ... 0,70 0,45 ... 0,60
Sobrecorriente de conexión  ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A
Frecuencia de conmutación  132 kHz 132 kHz 132 kHz
EEI A2 A2 A2
Terminales de conexión  Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa Terminales de abrazadera 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa
Lado secundario      
Intensidad de salida  110 mA (corriente máxima) 350 mA (corriente constante) 110 mA (corriente máxima)
Tensión de salida  28 V DC (Tensión constante) 350 mA (corriente constante) 28 V DC (Tensión constante)
Carga de lámparas  Tira de LEDs con control de corriente propio para 28 V DC y máx. 110 mA 1-3 LED (intensidad asignada de empleo 350 mA, UF = 3,0 ... 4,0 V), conexión en serie . Tira de LEDs con control de corriente propio para 28 V DC y máx. 110 mA
Potencia de salida (máx.)  3,1 W 4,2 W 3,1 W
Terminales de conexión  1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa 1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa 1,5 mm² / sin protección de polaridad inversa
Longitud de línea máxima  1 m (módulo - LED) 1 m (módulo - LED) 1 m (módulo - LED)
Tipo de montaje  Para montar en luminarias con categoría de protección I o II Para instalar en una caja de distribución empotrada. Según la norma alemana DIN 49073 (Ø 60 mm, altura mín. 61 mm)

Para instalar en una caja de distribución empotrada. 

Según la norma alemana DIN 49073 (Ø 60 mm, altura mín. 61 mm)

Grado de protección  IP20 IP20 IP20
Temperatura ambiente admisible  ta = –20 °C a +50 °C ta = –20 °C a +40 °C ta = –20 °C a +50 °C
Temperatura de punto de prueba máxima permitida  tc = 70 °C tc = 70 °C tc = 70 °C
Dimensiones en mm (An. x Al. x Pr.) 110 x 30 x 21 41,5 x 57,4 x 43,5 110 x 30 x 21
Material de la carcasa / Color  Policarbonato ignífugo / gris Policarbonato ignífugo / gris Policarbonato ignífugo / gris
Peso  0,042 kg 41,5 x 57,4 x 43,5 0,042 kg
Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal (EBLF)  100 % 100 % 100 %
Descargar enlaces