El i-P65+ se ha desarrollado específicamente para los requisitos de los entornos industriales. Con una combinación de LED de alta eficiencia y ópticas especiales, ofrece un rendimiento óptimo en una amplia variedad de usos. La construcción de la carcasa cuenta con un grado de protección IP65 y resistencia a impactos IK08, lo que la convierte en la solución ideal para las condiciones ambientales del sector industrial.
Los componentes fotométricos y electrónicos, incluidas las baterías, están diseñados para funcionar con fiabilidad a temperaturas ambiente constantes de hasta 40 °C. Por lo tanto, estas luminarias se pueden utilizar perfectamente en naves en las que las máquinas o los procesos generan altas temperaturas.
Gracias a la alta potencia lumínica, incluso funcionando con batería, la i-P65+ también es adecuada para usos en los que se requiere más de 1 lx, como es el caso de las zonas de alto riesgo.
La solución de reflector del modelo i-P65+ H se ha desarrollado especialmente para alturas de montaje extremas en combinación con vías de evacuación estrechas. Por ejemplo, en aplicaciones de estanterías de gran altura, en las que en caso de una distribución errónea de la luz se distribuye más luz en las estanterías que para la seguridad a lo largo de las vías de evacuación.
Alturas de montaje de hasta 35 m y distancias entre luminarias de hasta 24 m, lo que reduce el número de luminarias necesarias, así como los costes de instalación y funcionamiento.
La óptica de la lente del modelo i-P65+ L emite una distribución de luz casi cuadrada sobre una superficie muy amplia.
Esto la hace especialmente adecuada para grandes espacios donde no se puede definir una vía de evacuación fija debido a los cambios de uso, lo que significa que debe iluminarse toda la zona.
Una separación máxima de hasta 24 m entre luminarias reduce el número de puntos de luz necesarios. Un alcance de hasta 17 m permite el montaje en las alturas habituales.
Las luminarias para la iluminación de seguridad también son necesarias en espacios húmedos, así como en aplicaciones exteriores. Aumenta significativamente la demanda de tecnología de alojamiento para evitar la entrada de agua y polvo. Con el uso en exteriores, la influencia de los rayos UV también es un factor.
Para comprobar el grado de estanqueidad se realizan inspecciones según la norma EN 60529 y DIN EN 60598-1. Los grados de protección típicos de las luminarias técnicas son IP54 (protección contra el polvo y las salpicaduras de agua) e IP65 (protección contra el polvo y los chorros de agua).
| Referencia | Descripción |
| IP65PLACGS | i-P65+ L CG-S, Caja de aluminio, Luminaria de seguridad, con haz de luz ancho, simétrico Lentes para la iluminación antipánico/de zonas abiertas, incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| IP65PHACGS | i-P65+ H CG-S, Caja de aluminio, Luminaria de seguridad, con lentes de haz estrecho para iluminación de emergencia, incl. alimentación de LED con CG-S tecnología (20 direcciones) |
| IP65PLPCGS | i-P65+ L CG-S, Caja de policarbonato, Luminaria de seguridad, con haz de luz amplio, lentes simétricas para iluminación antipánico/de áreas abiertas, incl. alimentación LED con tecnología CG-S (20 direcciones) |
| IP65PHPCGS | i-P65+ H CG-S, Caja de policarbonato, Luminaria de seguridad, con lentes de haz estrecho para iluminación de emergencia, incl. alimentación de LED con tecnología CG-S (20 direcciones) |
| IP65PLA230EC | i-P65+ L EC 1.5, Caja de aluminio, Luminaria de seguridad, con haz de luz ancho, lentes simétricas para iluminación antipánico/de áreas abiertas, incl. alimentación LED e interfaz Easicheck 1.5 |
| IP65PHA230EC | i-P65+ H EC 1.5, Caja de aluminio, Luminaria de seguridad, con lentes de haz estrecho para iluminación de emergencia, incl. alimentación LED e interfaz Easicheck 1.5 |
| IP65PLA230 | i-P65+ L, Caja de aluminio, Luminaria de seguridad, con haz de luz amplio, lentes simétricas para iluminación antipánico/de áreas abiertas, incl. alimentación LED con tecnología CG-S |
| IP65PHA230 | i-P65+ H, Caja de aluminio, Luminaria de seguridad, con lentes de haz estrecho para iluminación de emergencia, incl. alimentación de LED con tecnología CG-S |
| IP65PLP230EC | i-P65+ L EC 1.5, Caja de policarbonato, Luminaria de seguridad, con haz de luz amplio, lentes simétricas para iluminación antipánico/de áreas abiertas, incl. alimentación LED e interfaz Easicheck 1.5 |
| IP65PHP230EC | i-P65+ H EC 1.5, Caja de policarbonato, Luminaria de seguridad, con lentes de haz estrecho para iluminación de emergencia, incl. alimentación LED y Easicheck Interfaz RS-232 |
| IP65PLP230 | i-P65+ L, Caja de policarbonato, Luminaria de seguridad, con haz de luz amplio, lentes simétricas para iluminación antipánico/de áreas abiertas, incl. alimentación LED |
| IP65PHP230 | i-P65+ H, Caja de policarbonato, Luminaria de seguridad, con lentes de haz estrecho para iluminación de emergencia, incl. alimentación LED |
| Referencia | Descripción |
| IP65PSUSPB | i-PP65+ Soporte de montaje para la suspensión de la cadena o para el montaje en sistemas de canalización o similares |
| Flujo luminoso ΦN |
CG-S L: 770 lm CG-S H: 590 lm L: 900 lm H: 690 lm |
| Flujo lumínico ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
100 % |
| Material de envolvente: | Aluminio / Policarbonato |
| Color de la carcasa: | Blanco |
| Peso: | Policarbonato: 1,75 kg Aluminio: 1,85 kg |
| Tipo de montaje: | Fijación en techo |
| Terminales | 3 x 2 x 2,5 mm² |
| Tensión de conexión | 220 – 240 V, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V) | CG-S: 40 mA 230 V: 49 mA |
| Potencia absorbida mediante red eléctrica (potencia aparente / potencia efectiva) |
CG-S: 15,6 V A / 9,3 W CE 1.5/230: 21,7 V A / 10,7 W |
| Temperatura ambiente admisible: | -20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | LED COB 6,5 W |