Cuando se trata de aplicaciones de iluminación de emergencia en las que no es posible el montaje en el techo o en el poste, Eaton ofrece una amplia e innovadora luminaria de emergencia de baja potencia montada en el carril.
La luminaria de pasamanos tiene un rendimiento excepcional con una fotometría y un espaciado superiores que cumplen todas las normas y estándares pertinentes. La luminaria de pasamanos flexible se monta dentro de un tubo, con opciones de 42 mm o 51 mm (de diámetro exterior) para proporcionar un diseño compacto, delgado y discreto con bordes lisos para eliminar los riesgos de atrapar los dedos.
Disponible con una solución CG-S totalmente supervisada o adecuada para su uso con controladores de terceros como solución sin monitorización. Las aplicaciones incluyen la iluminación de las vías de evacuación y la iluminación decorativa arquitectónica.
La luminaria de pasamanos tiene un rendimiento excepcional con una fotometría y un espaciado superiores. La luminaria de pasamanos flexible se monta dentro de un tubo, con opciones de 42 mm o 51 mm (de diámetro exterior) para proporcionar un diseño compacto, delgado y discreto con bordes lisos para eliminar los riesgos de atrapar los dedos.
Disponible con una solución CG-S totalmente supervisada o adecuada para su uso con controladores de terceros como solución sin monitorización. Es ideal como medida de compensación para la iluminación de vías de evacuación / salida segura y la iluminación decorativa arquitectónica.
| Código de pedido | Descripción |
| 40071355046 | LED HandRail 93011 de montaje en pasamanos LEDcon óptica asimétrica de 70° para la iluminación de vías de escape, aplicaciones interiores y exteriores, para su instalación en pasamanos de 42 mm de diámetro (Controlador no incluido) |
| 40071355051 | LED HandRail 93012 de montaje en pasamanos LED con óptica asimétrica de 45° para la iluminación de vías de escape, aplicaciones interiores y exteriores, para su instalación en pasamanos de 42 mm de diámetro (Controlador no incluido) |
| 40071355049 | LED HandRail LED 93015 de montaje en pasamanos para la iluminación de vías de evacuación con lente opalina, sólo para aplicaciones interiores, para su instalación en pasamanos de 42 mm de diámetro (Controlador no incluido) |
| 40071355050 | LED HandRail 93021 de montaje en pasamanos LEDcon óptica asimétrica de 70° para la iluminación de vías de escape, aplicaciones interiores y exteriores, para su instalación en pasamanos de 51 mm de diámetro (Controlador no incluido) |
| 40071355047 | LED HandRail 93022 de montaje en pasamanos LEDcon óptica asimétrica de 45° para la iluminación de vías de escape, aplicaciones interiores y exteriores, para su instalación en pasamanos de 51 mm de diámetro (Controlador no incluido) |
| 40071355048 | LED HandRail LED 93025 de montaje en pasamanos para la iluminación de vías de evacuación con lente opalina, sólo para aplicaciones interiores, para su instalación en pasamanos de 51 mm de diámetro (Controlador no incluido) |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071352399 | V-CG-SLS 701, 700 mA, Número de luminarias de pasamanos HandRail: Mínimo 1 - Máximo 1 |
| 40071352369 | V-CG-SLS 501, 500 mA, Número de luminarias de pasamanos HandRail: Mínimo 1 - Máximo 1 |
| 40071352418 | V-CG-SLS 500, 500 mA, Número de luminarias de pasamanos HandRail: Mínimo 2 - Máximo 2 |
| 40071352417 | V-CG-SLS 350, 350 mA, Número de luminarias de pasamanos HandRail: Mínimo 2 - Máximo 4 |
| 40071352420 | V-CG-SLR 350, 350 mA, Número de luminarias de pasamanos HandRail: Mínimo 2 - Máximo 4 |
| 40071352917 | V-CG-SLU 700, 700 mA, Número de luminarias de pasamanos HandRail: Mínimo 2 - Máximo 4 |
| 40071352916 | V-CG-SLU 490, 490 mA, Número de luminarias de pasamanos HandRail: Mínimo 2 - Máximo 4 |
| 40071352915 | V-CG-SLU 350, 350 mA, Número de luminarias de pasamanos HandRail: Mínimo 2 - Máximo 4 |
| Flujo luminoso ΦN |
350 mA: 118 lm 490 mA: 164 lm 700 mA: 235 lm |
| Flujo lumínico ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal: |
100 % |
| Material de envolvente: | Policarbonato, Aluminio |
| Color de la carcasa: | Aluminio |
| Peso: | 0,068 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje empotrado en el pasamanos |
| Fuente de alimentación: | aprox. 3V DC, máx. 700 mA (corriente constante) |
| Temperatura ambiente admisible: | De -20 °C a +50 °C |
| Fuente de luz: | x LED de alta potencia (UF= 2,8 V ... 3,15 V) |