A pesar de su construcción compacta y de las bajas cargas conectadas, las luminarias de seguridad LED GuideLed demuestran estar a la altura de las luminarias de lámparas fluorescentes, que consumen más vatios, cuando se trata de distancias de separación alcanzables para la iluminación normalizada según la norma EN 1838.
Las ópticas están especialmente desarrolladas para los requisitos del alumbrado de emergencia y guían la luz longitudinalmente a lo largo de la ruta de escape o bien de forma homogénea en una zona muy amplia.
Caracterizada por un aspecto discreto y discreto, GuideLed SL está disponible en una gama de opciones que incluyen el montaje en superficie o empotrado, el estilo cuadrado o circular y el haz ancho o estrecho.
Hay tres luminarias de seguridad adecuadas para el concepto de diseño de las luminarias de salida GuideLed: Con su marco de 1,5 mm de altura, la variante empotrada de GuideLed queda casi a ras del techo.
Gracias a los radios orientados a la dirección principal, la variante de montaje en superficie GuideLed SL pasa desapercibida con sus 32 mm de altura. Tanto la versión empotrada como la de montaje en superficie están disponibles con ópticas de haz especialmente estrecho... permiten alturas de montaje de hasta 30 m.
La extremadamente plana GuideLed FSL destaca por su guía de luz tecnología, una óptica de microprismas de gran precisión y una superficie de salida de luz apantallada especialmente uniforme.
Óptica refractiva especial
Guide SL se presenta en dos distribuciones de luz armonizadas con precisión a los dos requisitos de la iluminación de seguridad. La óptica de refracción guía la luz longitudinalmente a lo largo de la vía de escape o uniformemente a través de la superficie.
Alta potencia óptica
A pesar de sus pequeñas formas estructurales, las luminarias de seguridad LED de Eaton están al mismo nivel que las lámparas fluorescentes con una potencia mucho mayor. Con una altura de montaje de 3 m, se pueden conseguir distancias entre luminarias de hasta 16 m y/o alturas de montaje máximas de hasta 10 m.
El objetivo del alumbrado de emergencia es permitir a las personas salir de una habitación o
edificio de forma segura. También debe garantizar que los equipos de lucha contra incendios y de seguridad se puedan encontrar y utilizar fácilmente cuando sea necesario. Este equipo incluye (pero no únicamente):
Se requiere iluminación cerca de cada botiquín de primeros auxilios, cerca de cada alarma y pieza de equipo de lucha contra incendios, así como de cada señal que indique un sistema de alarma contra incendios. De acuerdo con la norma EN 1838, "cerca de" significa generalmente una distancia no superior a 2 metros, medida horizontalmente (esto corresponde con la distancia a en el diagrama siguiente). El nivel de iluminancia requerido en el equipo es de 5 lx medidos verticalmente, es decir, perpendicularmente a las mediciones habituales de iluminancia horizontal en un nivel. En comparación con el requisito de la vía de evacuación para 1 lx en horizontal, en esta situación se aplican requisitos diferentes para la distribución de la luz de las luminarias de seguridad, debido al ángulo de incidencia de la luz más plano.
| Referencia | Descripción |
| 40071354480 | GuideLed SL 13011.1 CG-S, montaje empotrado con óptica asimétrica para la iluminación de vías de evacuación, alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) en carcasa con descarga de tracción |
| 40071354481 | GuideLed SL 13021.1 CG-S, montaje empotrado con óptica simétrica para iluminación antipánico o de espacios abiertos, alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) en carcasa con descarga de tracción |
| 40071354482 | GuideLed SL 13012.1 CG-S de montaje en superficie con óptica asimétrica para la iluminación de vías de evacuación, suministro de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071354483 | GuideLed SL 13022.1 CG-S de montaje en superficie con óptica simétrica para iluminación antipánica o de espacios abiertos, alimentación por LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353481 | GuideLed SL 13031 CG-S de montaje empotrado con óptica de haz estrecho asimétrico para la iluminación de vías de escape, alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) en carcasa con descarga de tracción |
| 40071353480 | GuideLed SL 13041 CG-S de montaje empotrado con óptica simétrica de haz estrecho para la iluminación antipánico / de zonas abiertas, alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) en carcasa con descarga de tracción |
| 40071353483 | GuideLed SL 13032 CG-S de montaje en superficie con óptica de haz estrecho asimétrico para la iluminación de vías de evacuación, incluida la alimentación de LED y la tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353482 | GuideLed SL 13042 CG-S de montaje de superficie con óptica simétrica de haz estrecho para la iluminación antipánico / de áreas abiertas, incluida la alimentación de LED y la tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071354477 | GuideLed SL 13051.1 CG-S, montaje empotrado con óptica asimétrica para una iluminancia de 5 lx en vertical, incl. alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071354478 | GuideLed SL 13052.1 CG-S, montaje en superficie con óptica asimétrica para una iluminancia de 5 lx en vertical, incl. alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071354484 | GuideLed SL 13091.1 CG-S, montaje empotrado con óptica asimétrica para la iluminación de vías de evacuación de 1 lx para alturas de montaje de hasta 15 m y requisitos de iluminancia mayores, por ejemplo, según NFPA 101 con 10,8 lx. Incluye alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) en carcasa* con alivio de tensión |
| 40071354485 | GuideLed SL 13092.1 CG-S, montaje en superficie con óptica asimétrica para la iluminación de vías de evacuación de 1 lx para alturas de montaje de hasta 15 m y requisitos de iluminancia aumentados, por ejemplo, según NFPA 101 con 10,8 lx , incl. alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) en carcasa con descarga de tracción |
| 40071353641 | GuideLed (FSL) 10011 CG-S, Juego de montaje, instalación en superficie, incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353642 | GuideLed (FSL) 10012 CG-S, Juego de montaje, instalación empotrada de la alimentación V-CG-SLS28 suministrada y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353644 | GuideLed (FSL) 10013 CG-S, Juego de montaje, instalación empotrada de la alimentación V-CG-SLR28 suministrada y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353590 | GuideLed FSL 10011 / 10012 CG-S, luminaria de seguridad LED con óptica especial de microprisma (sin juego de montaje) |
| 40071353591 | GuideLed FSL O 10011 / 10012 CG-S, Luminaria de seguridad LED con cubierta opaca (sin juego de montaje) |
| Flujo luminoso ΦN: | Óptica asimétrica 250 lm Óptica simétrica 250 lm |
| Flujo lumínico ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal: |
100 % |
| Material de carcasa: | PC, aluminio |
| Color de carcasa: | Blanco RAL 9016 |
| Terminales | Terminal de abrazadera 2 x 3 x 2,5 mm² |
| Tensión de conexión: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V): | 20 mA |
| Consumo de energía en funcionamiento (potencia aparente/potencia efectiva) | 13011.1/13021.1/13012.1/13022.1/13051.1/13052.1/13091.1/13092.1: 8,0 VA / 3,9 W 13031/13041/13032/13042: 8,5 VA / 5,0 W |
| Corriente de conexión: | 1,5 A |
| Temperatura ambiente admisible: | -20°C a +40°C |
| Fuente de luz: | LED de alta potencia |
| Flujo luminoso ΦN: | 240 lm con cubierta prismática 220 lm con cubierta opaca |
| Flujo lumínico ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal: |
100 % |
| Material de carcasa: | PC, PMMA |
| Color de carcasa: | Gris claro RAL 7035 |
| Peso: | 0,49 kg (1503 LED CG-S) 0,45 kg (10012. 10013 FSL CG-S) |
| Tipo de montaje: | Instalación en el techo / instalación semiempotrada |
| Terminales | Terminal de abrazadera 2,5mm² |
| Tensión de conexión: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V): | 25 mA |
| Consumo de energía en funcionamiento (potencia aparente/potencia efectiva) | 7,2 VA / 4,0 W |
| Corriente de conexión: | 1,5 A |
| Temperatura ambiente admisible: | -20°C a +40°C |
| Fuente de luz: | Tira de LED |