GuideLED Cinema es una luminaria de señalización de salida de emergencia LED de baterías centralizadas con función de regulación por contacto de conmutación sin potencial, especialmente diseñada para su uso en salas que se oscurecen durante el funcionamiento, como cines o auditorios.
La regulación puede ajustarse fácilmente para adaptarse al tamaño del espacio y a la dinámica de la luz con diez valores de regulación a través de un interruptor giratorio y se activa mediante un impulso de conmutación en el contacto de conmutación. Además, los LED de alta eficiencia tienen una vida útil de hasta 50.000 horas, lo que garantiza una gran seguridad de funcionamiento y un esfuerzo mínimo de mantenimiento. Mientras que una carga conectada especialmente baja permite ahorrar hasta un 60 % de energía en comparación con las lámparas fluorescentes.
GuideLed también llama la atención en cuanto al diseño, con una funcionalidad concisa, sin uniones atornilladas visibles, y una construcción muy plana que se integra discretamente en la arquitectura del entorno.
Para evitar el deslumbramiento debido a una señal de salida brillante durante una película, una conferencia, una representación teatral, un planetario o una sala de proyectos, el GuideLed Cinema tiene la opción de atenuar la salida a diez niveles personalizables.
El efecto de atenuación se logra a través de una entrada de interruptor , que atenúa la señal de salida a una salida de luz fija, si la entrada se cierra a través de un contacto de relé libre de potencial, por ejemplo, actor DMX.
En caso de una operación de emergencia, por ejemplo, un fallo de la red de iluminación general, las señales de salida se regulan inmediatamente al 100% de la potencia luminosa para que el vestíbulo, el teatro, el cine o la sala puedan ser evacuados con seguridad.
Espectáculo en curso con luz tenue
Al comienzo de la función de cine, la iluminación de la sala se atenúa hasta apagarse. GuideLed Cinema se regula al nivel de atenuación ajustado a través de la entrada de atenuación: Mediante un interruptor giratorio, se puede ajustar el valor de regulación deseado para adaptarse de forma óptima a las circunstancias.
En caso de emergencia, la luminaria de señalización de salida regula el flujo luminoso directamente al 100% para que se pueda abandonar la sala con seguridad.
| Referencia | Descripción |
| 40071354656 | GuideLed Cinema 10011/11011CG-S, 20 m, Juego de montaje en pared, Montaje en superficie, incluye alimentación LED con entrada de regulación adicional y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071354656 | GuideLed Cinema 10011/11011CG-S, 30 m, Juego de montaje en pared, Montaje en superficie, incluye alimentación LED con entrada de regulación adicional y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071354500 | Pictograma LED para GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, flecha a la izquierda (PL), según el modelo. ISO 7010, 20 m |
| 40071354501 | Pictograma LED para GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, flecha a la derecha (PR), según el modelo. ISO 7010, 20 m |
| 40071354502 | Pictograma de LED para GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, flecha hacia abajo (PU), según el modelo. ISO 7010, 20 m |
| 40071354530 | Pictograma LED para GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, flecha a la izquierda (PL), según el modelo. ISO 7010, 30 m |
| 40071354531 | Pictograma LED para GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, flecha a la derecha (PR), según el modelo. ISO 7010, 30 m |
| 40071354532 | Pictograma de LED para GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, flecha hacia abajo (PU), según el modelo. ISO 7010, 30 m |
| Distancia de visibilidad: | 20m | 30m |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
100% |
| Material de carcasa: | PC, PMMA |
| Color de carcasa: | Gris claro RAL 7035 |
| Peso: | 0,7 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared |
| Terminal de conexión: | Red eléctrica 3 x 2 x 2,5 mm² Entrada del interruptor / 2 x 2 x 1,5 mm² |
| Tensión de conexión: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V): | 8 mA |
| Potencia absorbida mediante red eléctrica (potencia aparente / potencia efectiva) |
20 m: 8,0 VA / 3,9 W 30 m: 5,0 V A / 2,6 W |
| Temperatura ambiente admisible: | -20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | Tiras de LED |