La familia de luminarias de señalización de salida con sistema de batería central GuideLed es un ejemplo de cómo el cumplimiento de las normas, las diversas posibilidades de montaje y un alto nivel de economía no están reñidos con un diseño excepcional.
Gracias a la tecnología Lightguide, los LEDs de alta eficiencia con una vida útil de hasta 50.000 horas garantizan una alta seguridad de funcionamiento y una superficie luminosa absolutamente homogénea y brillante.
Una carga conectada especialmente baja permite ahorrar hasta un 60 % de energía en comparación con las lámparas fluorescentes. GuideLed también llama la atención en cuanto al diseño, con una funcionalidad concisa, sin uniones atornilladas visibles, y una construcción muy plana que se integra discretamente en la arquitectura del entorno.
La tecnología Lightguide, altamente desarrollada, convierte la densidad luminosa concentrada del LED en una superficie absolutamente uniforme y brillante con más de 500 cd/m² de luminancia en la zona blanca. De esta forma, la señal de salida siempre permanece bien visible, incluso en caso de mala visibilidad o en ambientes luminosos.
A pesar de los excelentes valores fotométricos, la nueva tecnología Lightguide con sus LED especialmente eficientes consume hasta un 70 por ciento menos de energía en comparación con las antiguas luminarias de señalización de evacuación que utilizan lámparas fluorescentes.
Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.
Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.
¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.
Vea cómo la versátil señal de salida de emergencia GuideLed se integra en diferentes edificios.
| Referencia | Descripción |
| 40071353641 | GuideLed (FSL) 10011 CG-S, Juego de montaje, instalación en superficie, incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353642 | GuideLed 10012 CG-S y 11012 CG-S: Juego de montaje en pared, instalación empotrada de la tecnología V-CG-SLS28* (angular) y CG-S (20 direcciones) |
| 40071353644 | GuideLed 10013 CG-S y 11013 CG-S: Juego de montaje en pared, instalación empotrada del V-CG-SLR28* (redondo) y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353610 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación en el techo, con toldo incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353611 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación en el techo, con marquesina y tubo de suspensión de 0,5 m, incluido el suministro de LED y la tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353612 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación en el techo, con marquesina y tubo de suspensión de 1,5 m, incluido el suministro de LED y la tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353613 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación en el techo, incl. carcasa de instalación empotrada incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353620 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación en el techo, con toldo incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353621 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación en el techo, con marquesina y tubo de suspensión de 0,5 m, incluido el suministro de LED y la tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353622 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación en el techo, con marquesina y tubo de suspensión de 1,5 m, incluido el suministro de LED y la tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353623 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación en el techo, incl. carcasa de instalación empotrada, incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071353609 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación de cables, con alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) integrada en la marquesina |
| 40071353640 | GuideLed SL 13021.1 CG-S Juego de instalación de cables, con alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) integrada en la marquesina |
| 40071353619 | GuideLed SL 13032 CG-S Juego de instalación de cables, con alimentación de LED y tecnología CG-S (20 direcciones) integrada en la marquesina |
| 20m | 30 m | ||
| Código de pedido | Descripción | Código de pedido |
Descripción |
| 40071354500 | Pictograma GuideLed 20m izquierda, ISO 7010 | 40071354530 | Pictograma GuideLed 20m izquierda, ISO 7010 |
| 40071354501 | Pictograma GuideLed 20m derecha, ISO 7010 | 40071354531 | Pictograma GuideLed 30m derecha, ISO 7010 |
| 40071354502 | Pictograma GuideLed 20m abajo, ISO 7010 | 40071354532 | Pictograma GuideLed 30m abajo, ISO 7010 |
| 40071354503 | Pictograma GuideLed 20m izquierda/derecha, ISO 7010 | 40071354533 | Pictograma GuideLed 30m izquierda/derecha, ISO 7010 |
| 40071354504 | Pictograma GuideLed 20m abajo/abajo, ISO 7010 | 40071354534 | Pictograma GuideLed 30m abajo/abajo, ISO 7010 |
| 40071354505 | Pictograma GuideLed 20m izquierda/sin rótulo, ISO 7010 | 40071354535 | Pictograma GuideLed 30m izquierda/sin rótulo, ISO 7010 |
| 40071354506 | Pictograma GuideLed 20m derecho/sin rótulo, ISO 7010 | 40071354536 | Pictograma GuideLed 30m derecha/sin rótulo, ISO 7010 |
| 40071354507 | Pictograma GuideLed 20m abajo/sin rótulo, ISO 7010 | 40071354537 | Pictograma GuideLed 30m abajo/sin rótulo, ISO 7010 |
| 40071354508 | Pictograma GuideLed 20m vertical izquierda/derecha, ISO 7010 | 40071354538 | Pictograma GuideLed 30m vertical izquierda/derecha, ISO 7010 |
| 40071354509 | Pictograma GuideLed 20m vertical izquierda/derecha-W, ISO 7010 | 40071354539 | Pictograma GuideLed 30m vertical izquierda/derecha-W, ISO 7010 |
| 40071354510 | Pictograma GuideLed 20m izquierda/derecha, ISO 7010, Cable | 40071354540 | GuideLed 30m Pictogram izquierda/derecha, ISO 7010, Wire |
| 40071354511 | Pictograma GuideLed 20m abajo/abajo, ISO 7010, cable | 40071354541 | Pictograma GuideLed 30m abajo/abajo, ISO 7010, cable |
| 40071354512 | Pictograma GuideLed 20m izquierda/sin rótulo, ISO 7010, Cable | 40071354542 | Pictograma GuideLed 30m izquierda/sin rótulo, ISO 7010, Cable |
| 40071354513 | Pictograma GuideLed 20m derecho/sin rótulo, ISO 7010, cable | 40071354543 | Pictograma GuideLed 30m derecho/sin rótulo, ISO 7010, cable |
| 40071354514 | Pictograma GuideLed 20m abajo/sin rótulo, ISO 7010, cable | 40071354544 | Pictograma GuideLed 30m abajo/sin rótulo, ISO 7010, cable |
| Distancia de visibilidad: | 20m | 30m |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
100 % |
| Material de carcasa: | PC, PMMA |
| Color de carcasa: | Gris claro RAL 7035 |
| Peso: | 10011 LED CG-S: 0,47 kg 10012, 10013 LED CG-S: 0,41 kg 11011 LED CG-S: 0,60 kg 11012/11013 LED CG-S: 0,56 kg 10021 LED CG-S: 0,39 kg 10022 LED CG-S: 0,49 kg 10023 LED CG-S: 0,54 kg 10024 LED CG-S: 0,70 kg 11021 LED CG-S: 0,79 kg 11022 LED CG-S: 0,94 kg 11023 LED CG-S: 0,99 kg 11024 LED CG-S: 1,22 kg 10025 LED CG-S: 0,40 kg 10026 LED CG-S: 0,52 kg 11025 LED CG-S: 0,81 kg 11026 LED CG-S: 0,93 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje en la pared o el techo | Montaje en superficie o empotrado | Colgante |
| Borne de conexión | Terminal de abrazadera 2,5mm² protegido de polaridad inversa |
| Tensión de conexión: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V): | 20 m: una cara 8 mA - dos caras 12 mA 30 m: una cara 11 mA - dos caras 17 mA |
| Potencia absorbida mediante red eléctrica (potencia aparente / potencia efectiva) |
20 m: una cara 4,0 VA / 1,9 W una cara 5,5 VA / 2,9 W 30 m: una cara 5,0 VA / 2,6 W una cara 7,1 VA / 4,1 W |
| Corriente de conexión: | 1,5 A |
| Temperatura ambiente admisible: | -20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | Listón LED |