Balastos electrónicos de alta frecuencia para lámparas/tubos fluorescentes de 4 polos con 20 direcciones para la supervisión de funciones (tecnología CEWA GUARD) y modos de conmutación (luminarias permanentes/no permanentes y de emergencia conmutadas).
Haciendo que sean libremente programables en un circuito sin línea de datos adicional a las luminarias en combinación con sistemas de iluminación de emergencia adecuados (con tecnología STAR).
Eaton ofrece una amplia gama de balastos especiales para el alumbrado de emergencia que se instalan en las luminarias existentes. Los balastos incluyen un módulo de supervisión que señala el estado actual de la luminaria al sistema central de alumbrado de emergencia. Esto significa que sólo hay que instalar un balasto en la luminaria, se garantiza un funcionamiento seguro en el rango de tensión continua de 186 - 275 V y se minimiza el peligro de especificar el balasto equivocado.
Mediante el uso de balastos electrónicos eficientes con reducción automática del flujo luminoso en funcionamiento en batería, se consigue una considerable reducción de energía. Esto ahorra costes y contribuye a la protección del medio ambiente, ya que proporciona la misma seguridad con baterías más pequeñas.
Con los módulos de monitorización, los balastos electrónicos o los módulos de alimentación LED de Eaton, las luminarias de los sistemas de iluminación general de cualquier fabricante pueden conectarse a los sistemas de baterías centralizadas y, por tanto, integrarse en el concepto de iluminación de emergencia del edificio.
Los módulos adaptados a las necesidades de las instalaciones de sistemas de baterías centralizadas permiten supervisar y controlar hasta 20 luminarias en un solo circuito. Con los balastos, las luminarias de un mismo circuito pueden funcionar en diferentes modos de conmutación, como luz mantenida, luz no mantenida o luz mantenida conmutada.
En el caso de los N-EVG (balastos electrónicos), el nivel de iluminación de emergencia de cada lámpara puede ajustarse individualmente para el funcionamiento con batería entre el 30 y el 100 % del flujo luminoso nominal. El direccionamiento y el ajuste del flujo luminoso se realizan, como es habitual, mediante interruptores de codificación de fácil acceso. Tenga en cuenta los requisitos de nuestros equipos de control electrónico para controlar las luminarias de terceros.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Sin embalaje individual Referencia |
Embalaje individual Referencia |
Descripción |
| portalámparas: T8 / G13 | ||
| 40071352427 | 40071352457 | N-EVG 36W V-CG-S |
| 40071352428 | 40071352458 | N-EVG 58W V-CG-S |
| portalámparas: G5 / 2G7 / G24 q-1 | ||
| 40071352401 | 40071352431 | EVG 13.3 V-CG-S |
| portalámparas: G13 / 2 G 10 / 2 G 11 | ||
| 40071352402 | 40071352432 | EVG 18 V-CG-S |
| portalámparas: G24 q-2 | ||
| 40071352403 | 40071352433 | EVG 18C V-CG-S |
| 40071352851 | Carcasa con protección contra tirones |
| Intervalos de tensión nominal | 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC |
| Pérdida de energía en standby | < 0,5 W (230 V / 50 Hz) |
| Carga de lámparas | EVG 13.3 13W EVG 18 18W |
| Longitud de línea máxima | 1 m (ECG - lámpara) |
| Tipo de montaje | Para montar en luminarias con categoría de protección I o II |
| Grado de protección | IP20 |
| Rango de temperatura admisible | ta = -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de punto de prueba máxima permitida | tc = 75 °C |
| Terminales de conexión | Terminales enchufables 2,5 mm² / protegidos de polaridad inversa |
| Dimensiones en mm (Altura x Largo x Ancho) | 27,5 x 140 x 39 |
| Material de la carcasa / color | Policarbonato ignífugo / gris |
| Peso | 0,07 kg |
| Flujo lumínico ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal: |
75 % |
| Intervalos de tensión nominal | 220 - 240V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC |
| Índice de eficiencia energética | EEI = A2 |
| Encendido de lámpara | < 1 s con un precalentamiento óptimo |
| Pérdida de energía en standby | ≤ 1 W (230 V / 50 Hz) |
| Longitud de línea máxima | 1 m (ECG - lámpara) |
| Tipo de montaje | Para montar en luminarias con categoría de protección I o II Atención: La toma de tierra es necesaria. |
| Grado de protección | IP20 |
| Rango de temperatura admisible | ta = -20 °C a +60 °C |
| Temperatura de punto de prueba máxima permitida | tc = 75 °C |
| Terminales de conexión | Terminales de enchufe 1,5 mm2 / protegidos contra polaridad inversa |
| Dimensiones en mm (Altura x Largo x Ancho) | 21 x 360 x 30 |
| Material de la carcasa / color | Policarbonato ignífugo / gris |
| Peso | 35/39/36 W = 0,166 kg 49 W = 0,174 kg 54/58/80 W = 0,185 kg |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
En funcionamiento DC, ajuste 30 - 100 % en intervalos de 10 %) |