Esta innovadora y estética gama de luminarias de suministro centralizado cumple con los últimos requisitos y normas reglamentarias. El diseño puro, la iluminación perfectamente homogénea del pictograma, la carcasa compacta, junto con las opciones de montaje flexibles, garantizan que CrystalWay sea perfecto para cualquier proyecto.
La gama de luminarias puede integrarse armoniosamente en la arquitectura de los edificios actuales, tanto si se trata de una gran instalación, como un aeropuerto o una sala de conciertos, como de una más pequeña, como una oficina de ventas o una tienda. El uso de la tecnología LED, el bajo consumo de energía y los componentes de larga duración reducen considerablemente los costes de funcionamiento y mantenimiento de la instalación.
Gracias a su diseño ecológico, los dispositivos CrystalWay cumplen las normas medioambientales más recientes. Todos los dispositivos se suministran con los accesorios y pictogramas necesarios para su montaje en la pared o en el techo, con señalización a una cara y una gama de configuraciones de señalización a doble cara.
CrystalWay se suministra con todos los accesorios para el montaje en la pared y en el techo, con un juego de pictogramas. Esto satisface las necesidades de la mayoría de las situaciones de montaje y configuración de pictogramas, lo que reduce significativamente la complejidad de la planificación, la adquisición y el almacenamiento.
Para el montaje suspendido, en superficie o empotrado, así como para otros pictogramas (p. ej., montaje en pared a 90°) se dispone de juegos de accesorios que permiten una mayor variedad de aplicaciones y la integración sencilla de CrystalWay en las más diversas situaciones de montaje.
La perfecta integración de las luminarias en la arquitectura de los edificios es siempre un reto.
Eaton le ayuda a superar este reto con una gama de carcasas de luminarias pintadas y accesorios disponibles en 3 colores básicos. Otros colores disponibles previa solicitud.
Puede que mostrar la vía de evacuación no sea siempre la función de las luminarias de señalización de salida. A veces, su objetivo puede ser identificar fácilmente la ubicación del equipo de seguridad, lugares de refugio, el punto de reunión, etc.
Por ello, Eaton ha desarrollado una gama básica de pictogramas específicos para varias familias de productos para cubrir la mayoría de los requisitos de señalización.
¿Desea recibir más información o no ve el pictograma que necesita? Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas, donde estarán encantados de hablar sobre las necesidades específicas de su proyecto.
| Código de pedido | Descripción |
| 40071354592 | CrystalWay 19021 CG-S, incluido el juego de pictogramas (Flecha derecha, izquierda, abajo, arriba, en blanco) |
| 40071354593 | CrystalWay 19022 CG-S, incluido el juego de pictogramas (Flecha derecha, izquierda, abajo, arriba, en blanco) |
| Código de pedido | Descripción | ||
CrystalWay, 20 m |
CrystalWay, 30 m |
||
| LUM10560 | Juego de cables de suspensión, 20 m + 30 m | ||
| LUM10561 | Base empotrada, para montaje en techo, 20 m | LUM10562 | Base empotrada, para montaje en techo, 30 m |
| LUM10563 | Base empotrada con tapa, para montaje en techo, 20 m | LUM10564 | Base empotrada con tapa, para montaje en techo, 30 m |
| LUM10565 | Caja de hormigón (adecuada para base empotrada con tapa), 20 m | LUM10566 | Caja de hormigón (adecuada para base empotrada con tapa), 30 m |
| LUM10567 | Carcasa complementaria para CrystalWay 20 m para ampliar las condiciones espaciales, para el cableado y la entrada de cables |
||
| LUM10573 | Pictograma PU, ISO 7010, 20 m | LUM10587 | Pictograma PU, ISO 7010, 30 m |
| LUM10574 | Pictogram PL, ISO 7010, 20 m | LUM10588 | Pictogram PL, ISO 7010, 30 m |
| LUM10575 | Pictogram PR, ISO 7010, 20 m | LUM10589 | Pictogram PR, ISO 7010, 30 m |
| LUM10577 | Pictogram PA, ISO 7010, 20 m | LUM10591 | Pictogram PA, ISO 7010, 30 m |
| LUM10584 | Pictogram PU vertical, ISO 7010, 20 m | LUM10592 | Pictogram PU vertical, ISO 7010, 30 m |
| LUM10585 | Pictogram PL vertical, ISO 7010, 20 m | LUM10593 | Pictogram PL vertical, ISO 7010, 30 m |
| LUM10586 | Pictogram PR vertical, ISO 7010, 20 m | LUM10594 | Pictogram PR vertical, ISO 7010, 30 m |
| Distancia de visibilidad: | 20 m 30 m |
| Flujo lumínico ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal |
100% |
| Material de envolvente: | Policarbonato |
| Color de la carcasa: | RAL 9003 |
| Peso: | 20 m: 0,4 kg 30 m: 0,7 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared y techo |
| Bornes de conexión: | 2 x 3 x 2,5 mm2 |
| Tensión de conexión: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC |
| Potencia absorbida mediante red eléctrica (potencia aparente/potencia efectiva): |
20 m: 3,5 VA / 1,6 W 30 m: 6,5 VA / 3,7 W |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V): | 20 m: 7 mA 30 m: 15 mA |
| Temperatura ambiente admisible: | -20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: | Tira de LED |