La serie de luminarias Atlantic LED CG-S cumple el grado de protección IP66 y, gracias a sus materiales resistentes a los rayos UV y a su construcción especialmente resistente, es ideal para su uso en zonas exteriores y con mucha suciedad. Una membrana de compensación de presión integrada reduce los efectos de la condensación en condiciones meteorológicas cambiantes.
Con una variedad de opciones de montaje y ópticas LED, esta serie resuelve los requisitos en entornos industriales y edificios públicos.
Las luminarias para la iluminación de seguridad también son necesarias en espacios húmedos, así como en aplicaciones exteriores. Aumenta significativamente la demanda de tecnología de alojamiento para evitar la entrada de agua y polvo. Con el uso en exteriores, la influencia de los rayos UV también es un factor.
Para comprobar el grado de estanqueidad se realizan inspecciones según la norma EN 60529 y DIN EN 60598-1. Los grados de protección típicos de las luminarias técnicas son IP54 (protección contra el polvo y las salpicaduras de agua) e IP65 (protección contra el polvo y los chorros de agua) y pueden llegar hasta IP66 (protección contra el polvo y los chorros de agua potentes)
| Código de pedido | Descripción |
| 40071355601 | Atlantic LED II S CG-S, Luminaria de señalización de salida, de una solo lado, IP66 / IK09, sin pictograma, tecnología CG-S (20 direcciones) incl. prensaestopas M20 |
| 40071355602 | Atlantic LED II D CG-S, Luminaria de señalización de salida, de dos lados, IP66 / IK09, sin pictogramas (2 necesarios), tecnología CG-S (20 direcciones), incl. prensaestopas M20 |
| 40071355608 | Atlantic LED II R HB CG-S, Luminaria de seguridad, IP66 / IK09, con óptica asimétrica de haz estrecho para la iluminación de vías de salida. incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones), incl. prensaestopas M20 |
| 40071355607 | Atlantic LED II O HB CG-S, Luminaria de seguridad, IP66 / IK09, con óptica simétrica de haz estrecho para iluminación antipánico y de áreas abiertas, incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones), incl. prensaestopas M20 |
| 40071355603 | Atlantic LED II R CG-S, Luminaria de seguridad, IP66 / IK09, con óptica asimétrica para la iluminación de vías de salida. incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones), incl. prensaestopas M20 |
| 40071355604 | Atlantic LED II O CG-S, Luminaria de seguridad, IP66 / IK09, con óptica simétrica para iluminación antipánico y de áreas abiertas, incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones), incl. prensaestopas M20 |
| 40071355605 | Oudoor Wall II R CG-S, Luminaria de seguridad, IP66 / IK09, con óptica asimétrica para la iluminación de vías de salida, incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| 40071355606 | Oudoor Wall II O CG-S, Luminaria de seguridad, IP66 / IK09, con óptica simétrica para iluminación antipánico / de espacios abiertos, incl. alimentación LED y tecnología CG-S (20 direcciones) |
| Código de pedido | Descripción |
| 155-000-011 | Pictograma para Atlantic LED S hacia la derecha, ISO |
| 155-000-012 | Pictograma para Atlantic LED S hacia la izquierda, ISO |
| 155-000-013 | Pictograma para Atlantic LED S hacia abajo, ISO |
| 40071355423 | Pictograma para Atlantic LED S hacia arriba, ISO |
| 155-000-209 | Pictograma Atlantic LED D ciego |
| 155-000-211 | Pictograma para Atlantic LED D hacia la derecha, ISO |
| 155-000-212 | Pictograma para Atlantic LED D hacia la izquierda, ISO |
| 155-000-213 | Pictograma para Atlantic LED D hacia abajo, ISO |
| 40071355453 | Pictograma para Atlantic LED D hacia arriba, ISO |
| 155-000-209 | Ciegos (lámina blanca) |
| Distancia de visibilidad: | Atlantic LED II CG-S: 24 m |
| Flujo luminoso | Atlantic LED II HB CG-S: 380 lm Atlantic LED / Oudoor Wall R: 250 lm Atlantic LED / Oudoor Wall O: 260 lm |
| Flujo luminoso ΦE/ΦN al final del tiempo de funcionamiento nominal | 100 % |
| Material de carcasa: | Envolvente: Aluminio fundido a presión Tapa: Policarbonato (resistente al hilo luminoso de 850 °C) |
| Color de carcasa: | RAL 7001 |
| Peso: | Atlantic LED II S CG-S: 1,4 kg Atlantic LED II D CG-S: 1,8 kg Outdoor Wall II CG-S: 2,7 kg |
| Tipo de montaje: | Montaje en pared y techo |
| Bornes de conexión: | 3 x 2.5 mm2 |
| Tensión de conexión: | 220 - 240 V, 50/60 Hz 176 - 275 V DC |
| Consumo de corriente con funcionamiento a batería (220 V) | Atlantic LED II CG-S: 20,0 mA Atlantic LED II HB CG-S: 27 mA |
| Consumo de energía en funcionamiento (potencia aparente/potencia efectiva) | Atlantic LED II CG-S: 8,0 VA / 3,9 W Atlantic LED II HB CG-S: 8,5 VA / 5,0 W |
| Corriente de conexión: | 1,5 A |
| Temperatura ambiente admisible: | -20 °C a +40 °C |
| Fuente de luz: |
Señales de salida Atlantic LED II CG-S: Atlantic LED II HB CG-S: Atlantic LED / Outdoor Wall R/O: |