El Sistema de Test Automática (AT-S+) del alumbrado de emergencia de la batería central supervisa individualmente cada luminaria CG-S (hasta 20 por circuito), y todo ello utilizando únicamente el cable de alimentación.
Con la tecnología STAR+, permite programar libremente el modo de conmutación de cada luminaria V-CG-S conectada dentro de una red de suministro de 50 o 60 Hz mediante el controlador del sistema.
Permite combinar los modos mantenido, mantenido conmutado y no mantenido en un mismo circuito sin necesidad de cables de datos separados.
La simbiosis perfecta de la tecnología CEWA GUARD y STAR en proyectos en los que no se necesitan baterías como fuentes de energía para los servicios de seguridad, pero en los que se utilizan generadores, sistemas duales (alimentación secundaria) o sistemas de convertidores centrales.
Diseño experimental para su aplicación como distribuidor eléctrico con integridad funcional. El funcionamiento de todos los componentes electrónicos instalados se comprobó en una prueba de incendios.
| Código de pedido | Descripción |
| 40071360500 |
Sistema de Test Automático AT-S+ C30 |
| 40071360501 | Sistema de Test Automático AT-S+ C16 |
| 40071360502 | Sistema de Test Automático AT-S+ C4 |
| 40071360503 | Sistema de Test Automático AT-S+ C0 |
| 40071360504 | Caja de distribución AT-S+ SU4 |
| 40071360505 | Caja de distribución AT-S+ SU2 |
| 40071360506 | Caja de distribución AT-S+ SU1 |
| 40071360508 | Caja de distribución AT-S+ SOU2 |
| 40071360509 | Caja de distribución AT-S+ SOU1 |
| Código de pedido | Descripción |
| 40071360723 |
Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 C30-P |
| 40071360722 | Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 C10-P |
| 40071360730 | Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 SU5 |
| 40071360727 | Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 SU4 |
| 40071360724 | Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 SU2 |
| 40071360733 | Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 SOU5 |
| 40071360731 | Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 SOU3 |
| 40071360728 | Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 SOU2 |
| 40071360725 | Sistema de Test Automático AT-S+ ESF30 SOU1 |
| 40036071031 | AT-S+ RV30-1 |
| 40071071033 | Reducción |